Produkten utgår ur sortimentet: 30 jan. 2020
- Artikelnummer:
- CM 5001.061
- Utförande
- med säkerhetsinsats, lås E1
Enbart för användning med VW, Audi, SEAT, SkodaAuto. - Produktbeskrivning
- Eftersom handtaget tack vare fälltekniken inte belastar svängområdet kan dörrytan utnyttjas optimalt för inbyggnad.
- Färg
- Skåp: Liknar RAL 9005
Handtag: liknar RAL 9006 - Längd
- 242 mm
- Dimension
- Bredd: 50 mm
Djup: 17,5 mm
Längd: 242 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,88 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177479678
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
- CM Fällbart handtag, för CM, för hänglås och låsinsats
- Dokumentation
- Manual