- Artikelnummer:
- KEL 9205.600
- Användningsområden
- Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU
- Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C
- De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna
- Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb)
- Material
- Material: glasfiberförstärkt omättad polyester, ytresistans: < 10⁹ Ω
Dörr: glasfiberförstärkt omättad polyester, ytresistans: < 10⁹ Ω omgivande inskummad silikontätning
Montageplåt: Stålplåt, förzinkad
- Färg
- RAL 9011
- Leveransens omfattning
- Skåp
Dörr
Montageplåt
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 200 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 345 mm x 550 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Ja
- Grundmaterial
- Plast
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 11,5 kg
- Tullvarukod
- 94037000
- EAN
- 4028177138339
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeskrivning
-
KE Ex-skåp, BHD: 400x600x200 mm glasfiberförstärkt omättad polyester, med montageplåt, tom låda med gångjärnsförsedd dörr