Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SZ 1158.500
- Utförande
- sluten
- Produktbeskrivning
- Som reserv-/utbytesdel för standardmässigt bifogade plåtflänsar.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Dimension
- Bredd: 220 mm
Djup: 90 mm - Passar för
- Skåptyp: AE
- Plåtfläns
- Storlek: 2
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedan
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Vikt/förp.
- 1,5 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177224902
- ETIM 8
- EC000211
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- KL Plåtflänsar i metall, sluten, BD: 220x90 mm stl.: 2