Server-teleskopskenor

Artikelnummer: TS 3659.190

För optimal åtkomst till servrar – även när de är monterade.

Artikelnummer:
TS 3659.190
Utförande
För profilavstånd 559,0-789,0 mm
Produktbeskrivning
Ger optimal åtkomst till servrar även när de är monterade. För servrar med bredd max. 426 mm.
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Teleskopskenor med inbyggnadssats
Fastsättningstillbehör
Utdragslängd
596,4 mm
Passar för
Skåptyp: TS: 800 mm
Skåptyp: TS IT
Belastning
30 kg
Observera:
Endast tillsammans med L-formade profilskenor
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,946 kg
Bruttovikt
3,146 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177222915
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS server telescopic slides, for D: 800 mm, extension piece: 596.4 mm, for TS, TS IT
Dokumentation
Quick guide