- Artikelnummer:
- AX 1485.600
- Utförande
- för låsinsatser och profilhalvcylinder
- Produktbeskrivning
- Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset. Förberedd för inbyggnad av halvprofilcylinder och låsinsatser (enligt DIN 18 252). Utförande ASSA och KESO/KABA förberett för halvprofilcylinder.
- Material
- Zinkgjutgods
Plast
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Lås
- Utförande för lås: Förberedd för låsinsatser utförande A, inbyggnad av profilhalvcylindrar med totallängden 40 resp. 45 mm (enligt DIN 18 252) eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längden 40 mm
- Passar för skåptyp
- AX plast
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,33 kg
- Bruttovikt
- 0,346 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177952836
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
-
Minikomforthandtag för AX Plastskåp, för låsinsatser eller halvcylinder