24 okt. 2024

Nyhet och utfasning

Mer effekt för din skåpskylning


► Har du någonsin tänkt på att förbättra din kylning av kapslingar?
Energieffektivitet är en av framgångsfaktorerna. De nya Blue e+ filterfläktarna från Rittal kan hjälpa dig att sänka dina kostnader.

Inga andra enheter kan mäta sig med dessa filterfläktar, som kan ge upp till 40% högre luftkapacitet och 2–3 längre serviceintervall (jämfört med flockfibermatta).

Vad innebär detta för dig?

  • Förbättrad prestanda: Våra nya filterfläktar är designade för att leverera optimal kylning och energieffektivitet.
  • Minskad energiförbrukning: Spara på energikostnader med våra uppdaterade fläktar.
  • Längre livslängd: Med förbättrad hållbarhet och pålitlighet.
  • Verktygslöst montage och snabbt byte av filtermatta – underhåll av filterfläkten är imponerande enkelt.
  • Alla varianter finns tillgängliga.
  • Finns även tillgängliga i AC/DC och EMC versioner. De kommande varianterna med EC-teknik, ger stora besparingar i tid och kostnad med deras möjlighet till IoT uppkoppling. 
  • Enkelt att designa, montera och underhålla.

Upptäck alla fördelarna med ⇒ Blue e+ filterfläktarna

Viktig information!
Utfasning av befintliga TopTherm filterfläktserien.

Ett av våra största mål är att säkerställa att våra produkter ständigt ger er fördelar. Därför har vi nu omarbetat vår serie av filterfläktar. Den befintliga TopTherm filterfläktserien kommer att ersättas av våra nya Blue e+ filterfläktar (läs mer ovan).

Övergången till den nya Blue e+ generationen av filterfläktar betyder att vår TopTherm filterfläktsserie kommer att utgå från och med den 30 April 2025. Blue e+ filterfläktarna finns redan tillgängliga på våra lager.

Viktigt:

  • De väletablerade AC/DC och EMC versionerna finns kvar i vårt sortiment.
  • Håltagningen för de nya Blue e+ filterfläktarna är identisk med den tidigare generationen.

För enkel övergång, ladda ner vår konverteringstabell och kontakta oss om ni har några frågor.