Rittal-komponenter – från serverskåp, strömförsörjning och klimatisering till säkerhets- och övervakningsteknik – har stöd av perfekt anpassade sensorer och reglage vid integrering och under pågående drift.
Tack vare sin enkla och snabba konfiguration är RiZone den perfekta DCIM-lösningen för datorhallar i alla storlekar.
- Integrering av den fysiska infrastrukturen för datorhallar (OT-Devices) i ett Data Center Infrastructure Management System
- RiZone stöder SNMP V1/V2C och SNMP V3
- Enkel konfiguration
- Automatisk identifiering av Rittal-komponenter
- Workflow Editor för användardefinierade situationer (vad händer om …)
- Ökning av säkerheten och tillförlitligheten genom den logiska bilden av driftkonceptet i RiZone
- Energioptimering i datorhallen
- Integrering av extern utrustning som klarar SNMP
Identifierar alla SNMP-kompatibla komponenter i IT-infrastrukturen.
En egen SQL-databas eller anslutning till externa MS-SQL- och Oracle-databaser.
- Övervakning av datorhallens belastning
- Redundansövervakning av klimatisering och energiförsörjning
- Bestämning av optimal monteringsposition för servrar
- Optimering av en datorhalls belastning och tillgänglighet
- Förkonfiguration av RiZone-projekt
- Stöder Rittal CMC III-komponenter samt RiMatrix S
- Enkel ersättning av komponenterna med hjälp av dra och släpp
- Central administration av åtkomstdata och PIN-koder
- Engångs-PIN-funktion
- Nödfalls-PIN-funktion
- Tvåvägsauktorisering
- Granulär användarhantering inom RiZone
- Stöder katalogtjänster
Den virtuella RiZone-Appliance tillhandahålls i industristandarden OVF.
- RiZone Server kan vara medlem i en katalogtjänst
- RiZone-användare kan vara medlem i en katalogtjänst
- Central hantering av åtkomstkontrollen via RiZone
- Hantering av transponderkort
- Central administration av åtkomstdata
- Importfunktion