Digital ritningsficka Rittal ePOCKET

Din digitala maskin- och anläggningsdokumentation – alltid uppdaterad och tillgänglig

Med den digitala ritningsfickan Rittal ePOCKET är din maskin- och anläggningsdokumentation alltid uppdaterad. Och det direkt från vilken enhet som helst, när som helst och var som helst.

På så sätt kan du snabba upp dina processer genom hela värdekedjan och spara värdefull tid och pengar.

Rittal ePOCKET – automationsteknikens digitala hem

Snabb, kostnadseffektiv och säker leverans av maskin- och anläggningsdokumentation för alla projektdeltagare.

  • Omedelbar tillgång till maskin- och anläggningsdokumentation tack vare helt digital process: Från det att kopplingsschemat skapas med Eplan P8 till det att den digitala tvillingen skapas med Eplan Pro Panel till Rittal ePOCKET
  • Snabb ändringshantering tack vare integrerat Eplan eVIEW Workflow
  • Minskade utskriftskostnader när underlag ska skapas
  • Minskat koldioxidavtryck
  • Ständig uppdatering av data i ritningsfickan för alla projektdeltagare
  • ändringar kan inte försvinna tack vare transparent spårning av ändringar och automatiska meddelanden

Snabb felsökning vid service och ökad säkerhet för dina produktionsanläggningar.

  • Tidsbesparing vid underhåll och reparationer tack vare garanterad och snabb tillgång till information
  • Snabbare felsökning tack vare enkel lokalisering av rätt apparatskåp på plats
  • Färre driftstopp och därmed lägre underhållskostnader
  • Minskad risk för fel på grund av felaktig dokumentation
  • Minskad risk för brand (inget papper kvar i apparatskåpet)
  • Ständig uppdatering av data i ritningsfickan för alla projektdeltagare
  • Kontinuerlig spårning av ändringar med underhållsteknikern

Digital start med Rittal ePOCKET – så skapar du den digitala ritningsfickan:

Steg 1: Hämta Eplan Cloud (registrera dig i förväg om det behövs)

Steg 2: Starta Rittal ePOCKET

Steg 3: Skanna QR-koden från Rittal ePOCKET

Steg 4: Skapa och fyll på dokumentationen

Förutsättning: Du använder ett Rittal-apparatskåp med QR-kod från serierna VX25, VX SE, AX eller KX

Har du några frågor?
Här hittar du svar på vanliga frågor och kan hämta mer information.

Med den digitala ritningsfickan Rittal ePOCKET är din maskin och anläggningsdokumentation alltid aktuell och tillgänglig från din dator, surfplatta eller mobiltelefon när du vill och var du vill. Detta ökar hastigheten och sparar värdefull tid över hela den digitala värdekedjan.

Alla som har ett konto på Eplan Cloud och har en kvalificerad Rittal kapsling med QR-kod för aktivering kan använda Rittal ePOCKET.

För att aktivera och skapa en maskin eller anläggningsdokumentation behövs ett kvalificerat Rittalskåp med en Rittal QR-kod.

När du är inloggad i Eplan Cloud och har startat Rittal ePOCKET, skannar du QR koden på typettiketten i Rittalskåpet. En digitalritningsficka låses upp för dig och din anläggning. Sedan följer ett antal dialogrutor som hjälper dig att skapa ditt projekt med all information.

Rittal ePOCKET är en browserbaserad mjukvara och kan användas med aktuella webbläsare. Rittal ePOCKET optimerat för Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge och Safari.

Rittal ePOCKET är en kostnadsfri digital lösning som kan användas med alla Rittal kapslingar. Från och med 2024 kommer varje Rittal kapsling att ha en QR-kod inuti skåpet. Genom att skanna denna QR-kod får du omedelbar tillgång till ePOCKET, där all nödvändig dokumentation och data finns samlad.

Ja, Rittal ePOCKET hanterar flera QR koder från olika kapslingar.

En detaljerad förklaring om roller och rättigheter hittar du här.  Eplan help.

Nej. Genom att logga in dig på Rittal ePOCKET har du alltid tillgång till all maskin och anläggningsdokumentation som tillhör din organisation, även om du inte skannar QR-koden. Det enda som krävs är att du har rättigheter att komma åt dokumentationen.

Med korrekta rättigheter kan du alltid byta ut och ersätta QR koden med en ny.

Ett skåps QR kod används för att skapa ritningsfickan. Sedan lägger du till de övriga fältens och skåpens QR koder till den första ritningsfickan.

Du kan sedan komma åt den kompletta dokumentationen från varje enskild QR kod som är kopplad till anläggningen eller maskinen.

Eplan Cloud är en webbaserad plattform för Rittals och Eplans mjukvaror. Ingen installation behövs. Dock behöver du vara registrerad användare för att få tillgång till produkterna och tjänsterna. Registreringen är gratis.

1GB per ritningsficka.

Nej, men 1GB är mer än tillräckligt för en ritningsficka.

Just nu krävs en uppkoppling mot Internet för att nå funktionerna i Rittal ePOCKET.

Ja, det finns 4 olika nivåerl: Administratör, Designer, Användare och Gäst.

Nej, antalet användare är obegränsat.

Eftersom "redlining" ingår i Eplan eVIEW är det också inkluderat i Rittal ePOCKET.

Nej, man måste ha ett användarkonto och vara inloggad. Dessutom finns det ett rättighetssystem med 4 olika nivåer.

Ja, de vanligaste dataformaten kan lagras På hjälpsidorna kan du se en aktuell lista på vlika dokumenttyper som fungerar.

Service och uppdateringar sker utanför ordinarie arbetstid i största möjliga mån. Information om detta kommer i förväg.

Driftstatusen för Eplan Cloud kan du se i  Trust Center när som helst.

För närvarande kan inte dokumentation flyttas. Det får man lösa med en liten work-around genom att man laddar ner dokumentationen och laddar upp den igen till den nya organisationen.

Det blir slutkunden som kommer att stå för prenumerationen. Varje organisation har en ny 6-månaders testperiod..

Man kan aktivera Rittal ePOCKET på det viset att slutkunden står för kostnaden från början.

Ja, för att kolla i ritningar är Rittal ePOCKET bra vid driftsättning. Självklart kan specifika driftsättningsdokument också sparas i Rittal ePOCKET.

Du måste vara inloggad till Rittal ePOCKET och ha rättigheter att se projektet. Då kan du se projektet i projektnavigatorn och klicka dig fram till det projektet du vill komma åt..

Eller om du skannar QR koden så kan du hoppa direkt till det projektet som QR koden är kopplad till.

När du är inloggad på Rittal ePOCKET kan du använda projektnavigator för att ta fram de projekten du har rättigheter till även utan QR-koder.

Nej. Bara registrerade användare och användare med korrekta rättigheter har tillgång.

Ja, med användarhanteringen kan man sätta upp tillgången för användare från andra firmor.

Nej. Endast Rittal QR koder från skåpsserierna AX, KX, VX 25 och VX SE fungerar.

Rittal följer GDPR och genomför ingen analys av personliga data.

Mer information om grundläggande funktioner, dokumentation och licenser hittar du här.