Konsulttjänster

Konsulttjänster: Effektivisera och uppgradera värdekedjan för effektiva processer

Långsiktig framgång inom tillverkning av paneler och ställverk beror bland annat på följande nyckelfaktorer: Digitalisering, standardisering och automatisering. De hjälper till att minimera fel, öka produktiviteten och spara både tid och pengar. Tillsammans med och helt i samarbete med dig identifierar våra tekniska specialister och experter på Rittal olika sätt och möjligheter att effektivisera och uppgradera dina processer. Resultatet: högre effektivitet och, viktigast av allt, en mer konkurrenskraftig fördel på marknaden.

Konsulttjänster för värdekedjan

För att intelligent koppla samman och nätverka utrustning, maskiner, system och processer enligt Industry 4.0-standarder behövs lösningar genom hela värdekedjan: Från design till drift av anläggningen och hela vägen till leverans av produkter och tjänster.

Genom att kombinera design- och konstruktionslösningar från Eplan med system- och automatiseringsexpertis och know-how från Rittal utvecklas och vidareutvecklas dina kompletta tillverkningsprocesser. Utnyttja potentialen i en heltäckande digitalisering fullt ut.

Oavsett om det gäller applikationer som RiTherm som beräkningsverktyg för kapslingsklimatisering, vår RiPanel-kapslingskonfigurator eller Rittals digitala kopplingsschemaficka ePOCKET: Du drar kommer att dra nytta av hög datatillgänglighet i varje steg. Grunden är den digitala tvillingen inom ramen för ditt system. För snabbare och felfria arbetsflöden.

Vi kan erbjuda dig ett integrerat, heltäckande helhetskoncept med rådgivning, programvara, produkter, tjänster och support som är heltäckande och systemoberoende och även möjliggör skräddarsydda och kundspecifika lösningar.

En färdig kapsling på 24 timmar som – ’är nästan två och en halv gånger snabbare än den manuella metoden. 

Resultaten från en studie utförd av ISW Institute vid universitetet i Stuttgart på ämnet “kapslingskonstruktion 4.0” (2017) visade att vid användning av en halvautomatisk process var den slutförda produktionstiden 34 timmar jämfört med 58 timmar vid användning av den manuella metoden.

Digitalisering genom hela värdekedjan och konsekventa data från början till slut i olika processer och system är förutsättningarna för att automatisera integration och modifiering av kapslingar.

Fördelarna för er:

  • Kostnads- och tidsbesparingar genom effektivare hantering och användning av resurser
  • Förbättrad kvalitet tack vare bättre kontroll över hela tillverkningsprocessen
  • Effektivisera värdekedjan
  • Säkra din konkurrensfördel

I vårt tjänsteutbud ingår:

  • Analys av produktionsprocesserna (med hjälp av diagram och detaljerade diagram)
  • Omfattande slutrapport med konkreta automatiseringsstrategier för besparingar i hela värdekedjan

Begär en kostnadsfri, icke bindande offert nu

För att uppnå maximal effektivitet vid integrering och modifiering av kapslingar måste alla processer i produktionsanläggningar vara genomtänkta och planerade. 

Fördelarna för er:  

  • Minskade totala tillverkningskostnader tack vare optimalt utnyttjande av utrymmet – även med hänsyn till framtida produktionsbehov
  • Ökar produktiviteten
  • Förbättrad precision vid montering och bättre utnyttjande av arbetskraften tack vare automatiseringslösningar
  • Förbättrade ergonomiska och yrkesmässiga arbetsplatsförhållanden

I vårt tjänsteutbud ingår:

  • Design och planering av tydligt presenterade resultat för en specifik produktionsanläggningslayout

Begär en kostnadsfri, icke bindande offert nu

References

Elpex AG

From jigsaws to automatic enclosure machining

Elpex uses a Perforex machining centre and a Secarex AC 15 cutting centre from Rittal Automation Systems to automate workshop processes.