Snart ses vi på Kistamässan i Stockholm, den 21-22 maj 2025, på Sveriges största mötesplats
för framtidens energilösningar.
Under två intensiva dagar får besökarna ta del av en heltäckande mässa och en konferens i toppklass. Föreläsningar, workshops, kompetensutveckling, nätverkande och mycket mer kommer fylla dessa lärorika dagar.
Träffa oss på plats och registrera dig via vår länk för att gå kostnadsfritt på mässan, vill du uppgradera till en konferensbiljett ger vår länk dig 50% rabatt på konferensbiljetterna.
→ Praktisk information
-
Datum:
Onsdag den 21 maj 2025 kl 09.00-17.00
Torsdag den 22 maj 2024 kl 09.00-16.00 -
Plats:
Kistamässan, Stockholm -
Monter:
Ni hittar oss i monter D:41 - Boka din kostnadsfria mässbiljett:
Registrera dig för att få din kostnadsfria entrébiljett samt få 50% rabatt på konferensbiljetten.
→ Vad är Energimässan?
Energimässan är en dynamisk plattform där tankeledare och innovatörer från hela värdekedjan presenterar framtidens energisystem. Här får du möjlighet att:
- Utforska de senaste innovationerna: Ta del av de allra senaste produkterna och tekniklösningarna inom energiområdet.
- Nätverka med branschens ledande aktörer: Träffa representanter från företag, organisationer och myndigheter som är verksamma inom energisektorn.
- Lyssna på inspirerande talare: Få insikter från experter och visionärer som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
- Delta i spännande konferenser: Lär dig mer om aktuella ämnen och utmaningar inom energibranschen. Se hela konferensprogrammet här