Rittal ställer ut på Stockholm Tech Show den 14-15 maj 2025, nordens största mässa & konferens för HI-Tech och transformation genom ny teknik.
Kom och träffa oss den 14-15 maj 2025, på Kistamässan i Stockholm.
Vi ses på Stockholm Tech Show, Sveriges viktigaste event för hela tech-branschen och alla som arbetar med teknik.
Under två intensiva dagar får besökarna ta del av en heltäckande mässa och en konferens i världsklass. Föreläsningar, workshops, kompetensutveckling, nätverkande och mycket mer för alla som vill förbereda sig för morgondagens teknikutmaningar och ta del av framtiden redan idag.
Träffa oss på plats och registrera dig via vår länk för att gå kostnadsfritt på mässan, vill du uppgradera till en konferensbiljett ger vår länk dig 50% rabatt på konferensbiljetterna.
→ Praktisk information
-
Datum:
Onsdag den 14 maj 2025 kl 08.30-17.00
Torsdag den 15 maj 2025 kl 08.30-16.00 -
Plats:
Kistamässan, Stockholm - Boka din kostnadsfria mässbiljett:
Registrera dig för att få din biljett
- Monter:
Ni hittar oss i monter H:32
→ Vad är Tech Show mässan?
Stockholm Tech Show mässan är Sveriges viktigaste event för hela tech-branschen och alla som arbetar med teknik är tillbaka.
På plats finns en heltäckande mässa, Internationella paviljonger och startupområde, Tallant Meetup, mängder med innovationer, kostnadsfria kompetenshöjande seminarier på scen och en konferens i absolut världsklass med föreläsningar, paneldebatter, workshops, kompetensutveckling, nätverkande och mycket mer.
- Utforska de senaste innovationerna: Ta del av de allra senaste produkterna och tekniklösningarna inom Tech.
- Nätverka med branschens ledande aktörer: Träffa representanter från företag, organisationer och myndigheter som är verksamma inom energisektorn.
- Lyssna på inspirerande talare: Få insikter från experter och visionärer som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
- Delta i spännande konferenser: Lär dig mer om aktuella ämnen och utmaningar inom energibranschen. Se hela konferensprogrammet här
Besök Stockholm Tech Show hemsida.
Vi ser fram emot att träffa dig på Stockholm Tech Show och diskutera hur vi kan samarbeta för att skapa en innovativ framtid. Hör av er till oss om ni vill veta lite mer om våra lösningar inom IT-infrastruktur.
Vi ser fram emot att träffa dig!