5 maj 2020

VX IT

Världens snabbaste IT-rack

Rittal presenterar med sitt nya racksystem VX IT ett nyutvecklat modulsystem för server- och nätverksrack. På så sätt kan nya IT-infrastrukturer – från fristående nätverksrack till kompletta datorhallar – byggas upp snabbare än någonsin. VX IT erbjuder stor konfigurationsfrihet, som enkelt och snabbt görs via ett onlineverktyg – fullständigt certifierat med alla komponenter. Det är unikt.


VX IT: Modular, universal variants for all common application scenarios.

Med VX IT från Rittal lanseras en ny generation IT-rack. VX IT är konstruerad som ett universellt modulsystem och klarar alla vanliga användningsscenarier. Lösningen är mångsidig och kan användas som nätverks- eller serverskåp. Det stora utbudet sträcker sig från 15 till 52 höjdenheter (HE). Användare implementerar därmed Edge-installationer, företagsdatorhallar med seriekylning, modulärt uppbyggda IT-containrar, energieffektiva Colocation-datorhallar samt de största Hyperscale-datorhallarna.


– Utvecklingen av det nya IT-racket innebär att vi har samlat all vår erfarenhet från ett stort antal IT-projekt runt om i världen. VX IT står för snabbhet, flexibilitet och modularitet. Men även för säkerheten att våra kunder är bäst rustade för framtidens IT-scenarier, förklarar Uwe Scharf, vd för Business Units IT och Industry samt Marketing hos Rittal.


When one part is guaranteed to fit another – the VX IT configurator with plausibility check.

Välj och beställ snabbare


Enklare, snabbare och säkrare med digitalisering: Onlinekonfiguratorn guidar användaren steg för steg genom valet av komponenter och gör samtidigt en rimlighetskontroll: www.rittal.de/vx-it


Med VX IT utnyttjar Rittal hela digitaliseringens potential till förmån för sina kunder. Hela processen, från val, konfiguration och beställning och ända fram till leverans stöds digitalt och är helt transparent. Under konfigurationen byggs en 3D-modell inklusive tillbehör succesivt upp. När den är klar kan kunden använda sig av 3D-modellen. Den individuellt designade versionen av IT-racket tillverkas med högsta kvalitet i en toppmodern tillverkningsanläggning. Vår optimerade logistik betyder att leveranserna är snabba och i tid.


En unik fördel för kunderna: alla VX IT-varianter som har designats med konfiguratorn har testats och certifierats enligt internationella standarder som UL 2416, IEC 60950 och IEC 62368. Följaktligen behöver inte kunden certifiera det konfigurerade systemet ytterligare. Det betyder maximal frihet och säkerhet för uppbyggnaden av nya IT-infrastrukturer. Med den här lösningen sparar IT-chefer värdefull tid vid planering och upphandling och kan dessutom vara säkra på att alla komponenter stämmer perfekt överens med varandra.


Maximalt kompatibel och framtidssäker


Viktigt för befintliga kunder: VX IT erbjuder kompatibilitet med befintliga Rittal RiMatrix-system och andra IT-infrastrukturer som har skapats med Rittal-komponenter. Därmed är det möjligt att ersätta enskilda komponenter i befintliga datorhallar samt expandera datorhallar efter önskemål. Företag kan till exempel expandera befintliga RiMatrix-installationer med nya VX IT och även använda VX IT-specifika komponenter för kylning, UPS eller övervakning. Detta ger investeringssäkerhet för befintliga Rittal-datorhallar.


Maximum stability with the 482.6 mm (19”) vertical section.

Snabb montering utan verktyg


Alla som arbetar i en datorhall vill ha en smart utformad lösning som är enkel att använda. Rittal har fokuserat på detta under utvecklingen av VX IT. Monteringen av IT-racket sker till största delen utan verktyg med hjälp av tidsbesparande SnapIn-teknik. Höjdenheterna och stämmönstren är markerade, vilket gör det enklare att ställa in 19 tums avstånd mellan nivåerna. Alla plana delar som sidogavlar eller takplåtar monteras snabbt och enkelt med hjälp av snäppfästen och positioneringshjälp. De nya vertikalt delade sidogavlarna, som finns som tillbehör, ger användaren bättre åtkomst vilket gör installations- och servicearbetet snabbare. De vertikalt delade sidogavlarna är försedda med enkla gångjärn och kan alltså öppnas som dörrar och är ändå enkla att ta av. Det finns även horisontellt delade sidogavlar som underlättar åtkomsten till exempelvis servrar.


Stabila och klarar upp till 1 800 kg


En annan viktig egenskap hos VX IT är dess höga stabilitet: Tack vare en förbättrad ramkonstruktion får IT-skåpet bättre stabilitet i 19-tums vertikalprofil än tidigare modeller. Lastkapaciteten har verifierats både genom interna tester hos Rittal och genom extern certifiering av Underwriters Laboratories (UL). Det finns två varianter: Skåpet ”VX IT standard” klarar en statisk belastning på 1 500 kg enligt Rittals testprocedur eller 1 200 kg i enlighet med UL-certifieringen. Varianten ”VX IT dynamic” klarar en belastning på 1 800 kg enligt Rittals testprocedur eller 1 500 kg i enlighet med UL-certifieringen.


Allt ett rack behöver


Det finns ett brett utbud av tillbehör för individuell konfiguration av VX IT. Bland annat alternativ för dörrar och sidogavlar, golv och tak, men även innovationer som exempelvis den nya LED-statuslisten. Andra tillbehör inkluderar utdragbara delar och hjälpmedel för kabelhantering samt lösningar för övervakning, strömförsörjning och tillgångshantering i IT-racket. För inomhusinstallation finns det komponenter som PDU:er, UPS-enheter, IT-kylsystem, samt övervakningslösningar, men även moduler för tidig upptäckt av och släckning av bränder.


VX IT

Världens snabbaste IT-rack

Oavsett om du behöver ett nätverksrack med flera nivåer eller serverrack för ett Edge-, Colocation- eller Hyperscale-datorhallar – nya VX IT är den perfekta plattformen för alla moderna IT-infrastrukturer och dess krav.

Edge Computing

Redo för den digitala omställningen med Edge Computing

Edge Computing skapar förutsättningar för realtidsanvändning och industri 4.0. Många branscher och företag gynnas redan idag av den kraftfulla teknik som Rittal har att erbjuda.