Hur bygger man en översiktlig och kompakt kraftdistributionsanläggning för högst 80 A? Detta var frågan som teamet från GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH ställde sig, och svaret de fann var RiLine Compact från Rittal.
Det lilla Wien-företaget arbetar med projekt inom olika branscher där de levererar allt från rådgivning och planering till programmering och skåpbyggnation. När det gällde en värmeåtervinningsanläggning hittade de ett passande svar på frågan: Rittals samlingsskenesystemet RiLine Compact. Detta moduluppbyggda skensystem möjliggör snabb och enkel planering och montering. När korttekniken med integrerade skenor kombineras med anslutningssystem, enhetsadaptrar och säkringskomponenter skapas kompakta enheter som passar precis i skåpet. Energidistributionssystemet är särskilt avsett för mindre styr- och ställverksanläggningar med en maximal ström på 125 A. Det perfekta valet för GSA-projektet.
Att välja ut de bästa alternativen för varje enskilt projekt ur en byggsats med olika systemkomponenter blir lite grann som en legobyggsats för vuxna.
Snabbt och säkert
RiLine Compact är ett välbeprövat system för strömfördelning och kan anpassas för att leverera strömförsörjning till en mängd olika skydds- och ställverksanläggningar. Systemets kort är helt beröringsfria och installationen blir både enklare och snabbare. Komponenterna är enkla att montera på kortet och det räcker med ett enda arbetsmoment för att klara av både mekanisk och elektrisk inkoppling. Det var framför allt den enkla monteringen som övertygade GSA-teamet. Flera adaptrar finns att tillgå för enkel installation av styrnings- och skyddsanläggningar. Det finns även adaptrar för anslutning av rundledare och ett flertal funktionsmoduler för motorstyrning och effektreglering. Det går inte bara snabbt att montera RiLine Compact, man behöver inte ens några verktyg. Både kort och systemkomponenter går lekande lätt och snabbt att montera.
GSA försåg sina kunder med totalt fyra apparatskåp med RiLine Compact. Specialisterna uppskattar framför allt de enkla och säkra funktionerna. Tack vare beröringsskyddet kan användaren aldrig komma i kontakt med spänningsförande delar. Den standardiserade systemtekniken bakom samlingsskenesystemet uppfyller alla krav och kan därför användas både på IEC- och UL-marknaderna. För GSA är systemet det perfekta valet för alla tillämpningar upp till 125 A.
Den lilla skillnaden
GSA är övertygade om att nytänkande och flexibilitet kan utgöra en avgörande fördel på en konkurrensutsatt marknad. De vill dessutom erbjuda något särskilt när det gäller design – lösningarna ska inte bara fungera, de ska också se eleganta ut. Företagen har otvivelaktigt nått bägge dessa mål med RiLine Compact.