SKF ökar effektiviteten med Blue e+

Kylaggregat från Rittal ger SKF 76,5 % bättre energieffektivitet

SKF har genomfört ett fälttest av kylaggregatet Blue e+ från Rittal – och resultaten talar för sig själva. Det nya aggregatet levererade en 76,5 % förbättring i energieffektivitet jämfört med Rittals tidigare modell, i skarp driftmiljö hos SKF i Göteborg.

Teknik som gör skillnad

  • Behovsstyrd kylning med avancerad inverter- och heat pipe-teknik

  • Blue e+ justerar sin kylkapacitet efter det faktiska behovet, vilket minskar energianvändningen och skapar en stabil och optimal temperatur i kapslingen.
  • Märkbar kostnadsreduktion

    Testet visar att ett enda Blue e+-aggregat kan spara över 3 300 kWh per år, vilket snabbt ger effekt på både driftskostnader och hållbarhetsmål.

“Klimatiseringen är viktig för oss och nu vet vi att vi kan använda kylaggregatet i vår produktion.” – Sofia Ingelsson, energikoordinator, SKF

Stabil temperatur – längre livslängd

Temperaturstabiliteten är en av de stora styrkorna. Blue e+ levererar:

  • mindre temperaturvariationer i elskåpet
  • högre och jämnare utloppsluftstemperatur
  • minskad termisk stress på komponenterna

För känslig elektronik innebär detta både ökad driftsäkerhet och längre livslängd.

En smart investering för modern industri

Blue e+ är utvecklat för verksamheter som vill:

  • sänka energiförbrukningen
  • förbättra temperaturkontrollen
  • förlänga komponenters livslängd
  • minska kostnader över tid

Tekniken gör det till ett framtidssäkert val vid nyinköp av utrustning och vid uppdatering av befintliga system.

”Det är en betydande reduktion på en enskild enhet och de som har sett resultatet har varit positiva.” – Sofia Ingelsson, energikoordinator, SKF Göteborg.

Så presterade Blue e+ i SKFs produktion

Montering på SKF i Göteborg i vars produktion Rittal har kunnat utvärdera det nya kylaggregatet Blue e+. Resultatet imponerar. Energieffektiviteten förbättrades med 76,5 procent. Foto: SKF.

Fälttestet genomfördes i ett aktivt elskåp i Göteborg. Blue e+ jämfördes direkt med ett tidigare aggregat från Rittal under identiska förhållanden.

  • 76,5 % lägre energiförbrukning
  • Ökad stabilitet på temperaturen i kapslingen
  • Minskad termisk stress på elektroniken

Vill du se vad Blue e+ kan göra för er?

Kontakta oss så hjälper vi dig räkna ut vilken energibesparing och driftsförbättring Blue e+ kan ge i just din verksamhet.