Coca-Cola Europacific Partners

Effektivare kylning för ett bättre klimat

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), den största tappningspartnern för Coca-Cola, har som mål att vara klimatneutrala senast 2040. Detta mål innebär en stor utmaning för den globala dryckestillverkaren – både konceptuellt och tekniskt. Förutom återbrukskoncept och strategier för råmaterial är en av de viktigaste åtgärderna att ersätta äldre kylsystem i produktionsanläggningarna. Innovativa kylaggregat från Rittals Blue e+-serie kan avsevärt minska energiförbrukningen.

Översikt

 

ProjektBlue e+ kylaggregat i CCEP:s tappningsanläggningar
PlatsTyskland
Utmaning
  • Ambitiösa klimatmål och behov av att spara energi i tappningsanläggningarna
  • Planering och genomförande av ett omfattande utbyte av kylutrustning i ett globalt företag
Lösning
  • Testmätningar visade att tekniken i Blue e+ kylaggregat kan spara upp till 90 % av energiförbrukningen
  • Rittal dimensionerade varje kylaggregat exakt utifrån de faktiska behoven
  • Rittal förberedde bytet av utrustning mycket noggrant på varje anläggning
  • Ett kärnteam bildades, utbildat av Rittal, och ansvarade för genomförandet på samtliga platser

"Jag genomförde mätningar för att jämföra en gammal enhet med en ny modell från Rittal under en tolvmånadersperiod. Energiförbrukningen var 90 procent lägre."

Mario Drescher, miljö- och energikoordinator på CCEP

Coca‑Cola Europacific Partners (CCEP) driver över 50 tappningsanläggningar i Västeuropa. Sedan 2017 har dryckesföretaget arbetat målmedvetet för att uppnå klimatneutralitet till år 2040. I Tyskland är Mario Drescher ansvarig för miljö och energi på CCEP. Han lät först byta ut alla kylaggregat vid produktionsanläggningen i Genshagen mot Rittals mer energieffektiva Blue e+-aggregat. Genom att genomföra jämförande mätningar under 12 månader kunde han visa att energiförbrukningen är 90 procent lägre än med de gamla enheterna. Detta gjorde det tydligt att beslutet skulle minska klimatavtrycket från tappningsanläggningar världen över.

Tack vare hybridteknologin i Rittals Blue e+-enheter säkerställer dessa kylaggregat ett optimalt klimat i kapslingarna samtidigt som energiförbrukningen hålls på absolut minimum. Hybridtekniken bygger på två kylprinciper: en kompressor och ett värmerör (heat pipe). Genom att kombinera denna hybridlösning med intelligent styrning, innovativt köldmedium och dataanalys kan enheten anpassa sin prestanda exakt efter applikationens behov. Detta förlänger livslängden på komponenterna i kapslingen och minskar risken för driftstopp under fyllningsprocessen.

Omfattande utbyte

CCEP i Tyskland drar nytta av denna teknik på samtliga sina anläggningar. Först analyserade Rittal kylbehovet för varje installation på de tyska produktionsplatserna för att kunna föreslå exakt rätt dimensionerade enheter. På vissa ställen var behovet av kyleffekt högre än tidigare, medan det på andra var lägre. Därefter bytte Rittal ut kylaggregaten på varje anläggning.

Den höga energieffektiviteten i kyllösningarna är en stor fördel för CCEP, men inte den enda. Dryckestillverkaren kräver också maximal driftsäkerhet för att säkerställa punktliga leveranser och därmed nöjda kunder. ”Våra linjer måste fortsätta att fungera, även under allt varmare somrar. Allt som på ett tillförlitligt sätt hjälper till att förhindra driftstopp är bra – och dit hör perfekt kylning av kapslingarna så att tekniken inte överhettas,” fortsätter Drescher.

Vill du se vad Blue e+ kan göra för er?

Kontakta oss så hjälper vi dig räkna ut vilken energibesparing och driftsförbättring Blue e+ kan ge i just din verksamhet.