Lantmännen Schulstad

Livsmedelsproducenten Lantmännen Schulstad använder Rittals kylaggregat

I anslutning till Lantmännen Schulstads produktionsanläggningar på Avedøre Holme finns vissa maskiner som är mer kritiska än andra för att upprätthålla en stabil produktion utan driftstopp. Produktionen i företaget går i treskift sju dagar i veckan, varför Lantmännen Schulstad har vidtagit vissa säkerhetsåtgärder för att säkerställa livslängden på maskinernas komponenter och på så sätt säkerställa en kontinuerlig och säker drift av Schulstads maskiner.

Lantmännen Schulstad packmaskin

Vi säkerställer optimal drifttemperatur med Rittals kylare

Lantmännen Schulstad utvecklas i rasande takt och har samtidigt maskinell utrustning av äldre modell i produktionen. Detta har varit en stor utmaning för Schulstad, då flera av komponenterna på maskinerna har utgått eller inte längre finns tillgängliga på marknaden. Rittal blev kontaktade av Schulstad för att ta reda på vilka möjligheter som fanns att säkerställa en optimal drifttemperatur i deras befintliga maskiner i produktionen. Förlusteffekten i maskinernas apparatskåp var inte känd, vilket är en parameter man behöver för att kunna beräkna kyleffekten som ska säkerställa optimal drift av produktionsmaskinerna.

Eftersom förlusteffekten inte kunde avläsas utförde Rittal inspektionsmätningar av temperaturen under produktion, både i produktionshallen och i apparatskåpen, där de gamla kylarna var placerade. Baserat på mätningarna kunde Rittal dra slutsatsen att den varma miljö som maskinerna var placerade i skapade stora utmaningar för elinstallationerna inne i apparatskåpen. Ett temperaturvärde på 32–38 grader uppmättes med de befintliga gamla kylaggregaten.        

”Det är viktigt att vi investerar i nödvändiga medel för att kunna säkra vår produktion. Det är mycket billigare för oss att investera i kylaggregat än att produktionen står stilla. Det blir många kostnader vid ett driftstopp: förlust av produktion och kostnader för utbyte av reservdelar, som exempelvis PLC eller frekvensomriktare”, säger underhållsspecialist Casper Tvede Jacobsen.

 

 

Rittals beräkningsprogram för kylning, RiTherm, är ett onlineverktyg som kan användas för att hitta rätt kyleffekt. Det resulterade i att Rittals tekniska support utifrån de uppmätta värdena beräknade en specifik kyllösning anpassad till Lantmännen Schulstad. Därefter gjordes ett utbyte av de gamla kylaggregaten till Rittals TopTherm Blue e+ kylaggregat med en total kyleffekt på 1,50 kW, som gav maskinerna rätt temperatur.

Casper Tvede Jacobsen, underhållsspecialist på Schulstad

Schulstad med ambitiösa mål för en grönare framtid

Schulstad tar det första steget mot det ambitiösa målet att ersätta 450 ton plast med 100 procent återanvänd och återvunnen plast senast 2025, samt att markant minska mängden plastförpackningar.

Schulstad har också stora miljöåtgärder i produktionen, och i samarbete med Rittal tittar man inte bara på att minska värmeförlusten i produktionen utan även på strömförbrukningen hos den elektriska utrustningen. Nästa steg i Schulstads ambitiösa plan är att minska värmeförlusten och strömförbrukningen, och där har Schulstad en dialog med Rittals kylspecialister för att hitta den mest optimala lösningen.

”I samarbete med Schulstad har vi skapat en lösning som möjliggör en grön profil och en effektiv produktion. I våra kylaggregat med den nya Blue e+-tekniken är aggregatet försedd med aktiv kylkrets, som varvtalsstyrd behovsbaserad kylning, och en integrerad heat pipe för passiv kylning. På så sätt uppnår vi alltid en fast temperatur på Schulstads maskiner och minskar dessutom energiförbrukningen”, säger Stefan Gluhovic, Country Sales Manager, Rittal Danmark.​​​​​​​