Tillförlitlig, hög drifttid och sömlöst skalbar

Digitalisering inom finanssektorn

Vi kombinerar toppmoderna IT-infrastrukturer med detaljerad specialistkompetens för att skapa kundspecifika lösningar för finanssektorns krävande och specialiserade krav. Med våra lösningar hjälper vi dig att ligga steget före den digitala utvecklingen och framtidssäkra din IT-infrastruktur. We empower IT.

We empower IT

Vi förstår era behov

Digitaliseringen förändrar finanssektorn radikalt: processerna blir effektivare och snabbare, samtidigt som branschens underliggande förutsättningar utvecklas. Strikta regulatoriska krav och allt mer komplexa processer ställer höga krav på IT-infrastrukturen. Samtidigt ökar kundernas förväntningar: Digitala tjänster måste fungera snabbt och smidigt. I denna krävande miljö är säkerhet, skalbarhet och energieffektivitet avgörande för framgång.

Våra lösningar är utformade för att dina IT-system ska fungera säkert, effektivt, tillförlitligt och hållbart –– även under de mest krävande förhållanden.

Helhetslösningar för finanssektorns IT-infrastruktur

Rittal är en helhetsleverantör av integrerade IT-infrastrukturlösningar för finanssektorn. Med årtionden av innovativt ledarskap inom kapslingsdesign, kraftdistribution, klimatkontroll och IT-infrastruktur erbjuder vi ett framtidsinriktat system som är särskilt utformad för de höga krav som ställs av banker och finansinstitut.

På så sätt skapar vi ett avsevärt mervärde för er: vårt produktsortiment hjälper er att standardisera och effektivisera era processer och på så sätt öka er produktivitet och minska driftskostnaderna. Vi hjälper också företag att följa de strängaste regelverken och uppnå ambitiösa hållbarhetsmål. Tillsammans med våra kraftfulla programvaruverktyg och globala serviceerbjudande säkerställer vi att ni får kundspecifika lösningar genom hela värdekedjan. Vi erbjuder inte bara tekniskt avancerade produkter utan även specialistkompetens för att leverera säker, tillförlitlig, skalbar och hållbar IT-infrastruktur för finanssektorns framtid.

RiMatrix Data Center

Den modulära plattformen för tillförlitlig IT-infrastruktur

Med RiMatrix erbjuder Rittal en användarvänlig plattform som har utvecklats särskilt för att uppfylla kraven i strängt reglerade branscher. Standardiserade IT-lösningar skapar en enhetlig och säker grund, medan modulära och skalbara komponenter möjliggör flexibel och ekonomisk utbyggnad av infrastrukturen. Oavsett om det gäller centraliserade datacenter eller decentraliserade edgelösningar – garanterar vår RiMatrix-lösning pålitlig drift och lämplighet för alla tillämpningar även i framtiden.

IT-kylning

Effektiv kylning på högsta nivå

Liquid Cooling Package (LCP) från Rittal är en kraftfull kyllösning för datacenter som kan integreras flexibelt i serverrack. LCP suger ut varm luft och returnerar kyld luft, vilket ökar effektiviteten, särskilt när den används i inneslutningar för kalla korridorer. Våra LCP:er finns med kylkapaciteter från 12 till 53 kW och är idealiska för utbyggnad av befintlig IT-infrastruktur.

IT-strömfördelning

Smart och flexibel strömfördelning

Våra Power Distribution Units (PDU) har utvecklats speciellt för effektiv strömfördelning i moderna IT-miljöer och i synnerhet för användning i serverrack. Med avancerade energimätnings- och övervakningsfunktioner erbjuder PDU:erna exakt övervakning av energiförbrukningen. Tack vare smidig integration i befintliga IT-infrastrukturer, samt möjligheten att bygga på med moduler som överspänningsskydd och uttagsskydd är våra PDU:er en flexibel och framtidsorienterad lösning för växande datacenter.

IT-övervakning

Tillförlitlig övervakning och styrning

CMC III är ett tillförlitligt och flexibelt system för övervakning och styrning av nätverks- och serverrack. Med stöd för PoE och redundant strömförsörjning säkerställer systemet maximal tillförlitlighet och konsekvent och pålitlig drifttid. Den övervakar noggrant temperatur, luftfuktighet, åtkomst, röknivåer, strömförsörjning och andra miljöfaktorer. Tack vare det intuitiva webbaserade gränssnittet kan systemet snabbt och smidigt konfigureras och integreras i er IT-infrastruktur.

Dra nytta av effektiv övervakning, automatiserade processer och betydande besparingspotential som framtidssäkrar er IT-miljö.

IT-säkerhet

Skydd på högsta nivå: modulära IT-säkerhetslösningar

Skydd av personuppgifter är en viktig fråga, särskilt inom finanssektorn. Det är viktigt med säkra lösningar som skyddar mot cyberattacker, dataförluster och obehörig åtkomst. Vårt Micro Data Center Level E erbjuder omfattande skydd mot fysiska risker som brand, vatten, damm, obehörig åtkomst och sabotage. Tack vare att konstruktionen är modulär kan den anpassas flexibelt efter era specifika behov. Samtidigt uppfyller den de strängaste säkerhetsstandarder och har kontrollerats och certifierats av ackrediterade institut.

Som en extra försiktighetsåtgärd kan vi erbjuda säkra rum som garanterar digital, teknisk, logisk och fysisk säkerhet. Oavsett om det handlar om ett rum med grundläggande skydd (basic protective room, GSR) eller ett rum med hög säkerhet (high-availability room, HVR) – skyddas IT-infrastrukturen med ett systemtestat och godkänt helhetskoncept som integreras flexibelt i befintliga byggnader tack vare sin rum-i-rum-design.

Datacenterkonfiguration på ett enkelt sätt

RiMatrix Data Center Configurator

Planera ditt datacenter

Designa ditt eget anpassade datacenter – snabbt, enkelt och skräddarsytt efter dina behov! Skapa din skräddarsydda lösning på bara några minuter. Prova nu och kom igång!

Enkelt – Intuitivt att använda, även utan särskilda kunskaper.

Realistiskt – Tekniskt sunda konfigurationer.

Snabbt – All data tillgänglig på nolltid.

Vår expertis – er fördel

Branschexpertis kombinerat med överlägsen kvalitet

Vi arbetar för er framgång

Vi känner till digitaliseringens utmaningar – och kan stödja er med branschspecifik expertis om rättsliga ramverk, förordningar och branschstandarder.

Tack vare den höga graden av flexibilitet och modulär standardisering erbjuder våra RiMatrix-datacenterlösningar ett framtidssäkert paket som kombinerar alla relevanta systemmoduler och arkitektur – rack, strömförsörjning, kylning, övervakning och säkerhet – och uppfyller både nuvarande och framtida krav på ett tillförlitligt sätt.

Framtidssäkert

Modulärt system för maximal flexibilitet

Med våra modulära produktlösningar kan vi enkelt underlätta modifieringar och uppgraderingar som kan installeras och slutföras snabbt och effektivt. Eftersom våra produkter tillverkas enligt internationella standarder kan de användas globalt samtidigt som de uppfyller en mängd olika direktiv och standarder. Detta ger dig större flexibilitet och framtidssäkerhet.

Rum-i-rummet-principen gjorde det möjligt för oss att göra betydande besparingar genom att använda det befintliga utrymmet.

Michael Nolte VD för planerings- och konsultföretaget Canzler Ingenieure

Era fördelar

IT-infrastruktur på ett enkelt sätt

Standardiserade lösningar och användarvänlig flexibilitet

Organisationer i strängt kontrollerade och reglerade branscher står inför utmaningen att uppfylla strikta lagkrav och samtidigt upprätthålla en effektiv IT-infrastruktur. Större företag har ofta resurserna som behövs för att uppfylla dessa krav, medan mindre aktörer och FinTechs med begränsade ekonomiska och mänskliga resurser fortfarande måste följa samma standarder.

Rittal erbjuder sin erfarenhet och portfölj för att ge organisationer av alla storlekar bästa möjliga stöd både vid planeringen och driften av datacenter. Standardiserade lösningar för IT-infrastruktur gör att man kan anpassa systemen säkert och på ett enhetligt sätt, medan modulära och skalbara koncept erbjuder flexibilitet för att anpassa infrastrukturen och hantera växande krav. På så sätt kombinerar Rittal effektivitet, säkerhet, tillförlitlighet, hållbarhet och flexibilitet – perfekt för att uppfylla alla krav.

Dataskydd, stabilitet och robusthet för finanssektorn

IT-infrastruktur som uppfyller de mest krävande säkerhetskraven

Införandet av ny teknik kräver efterlevnad av komplexa lagkrav, särskilt när det gäller dataskydd och efterlevnad. Dessutom ökar digitaliseringen risken för cyberattacker, vilket inte bara äventyrar känsliga kunddata utan även kan påverka den operativa stabiliteten och robustheten.

Med sina modulära IT-säkerhetslösningar erbjuder Rittal ett omfattande fysiskt skydd för IT-infrastrukturer inom finanssektorn. Känsliga data kan lagras säkert i vår säkra lösning, Micro Data Centre Level E, och större datacenter i våra säkerhetsrum med grundläggande skydd eller hög tillgänglighet. Dessa lösningar garanterar högsta säkerhetsstandard och kan integreras flexibelt i befintliga system för att uppfylla de ökande kraven på datasäkerhet och tillgänglighet.

Integrera och effektivisera tekniker, överträffa kundernas förväntningar

Effektiva IT-lösningar för kundspecifika och konkurrenskraftiga finansiella tjänster

Artificiell intelligens, blockkedjor och big data revolutionerar finanssektorn: de möjliggör effektivare kreditbeslut, mer exakt bedrägeridetektering och, tack vare öppna gränssnitt, innovativa tjänster som imponerar på kunderna och driver marknaden framåt. Blockkedjor skapar också transparens och säkerhet i transaktioner, oavsett om det gäller betalningstransaktioner eller smarta avtal.

Med sina “Edge Data Center”-lösningar erbjuder Rittal en intelligent IT-infrastruktur för att bättre kunna leverera anpassade kundupplevelser. De modulära datacentren bearbetar data direkt på plats, vilket resulterar i minimala latenstider och möjliggör realtidsanalyser. På så sätt kan ditt företag snabbt reagera på individuella kundbehov och erbjuda skräddarsydda tjänster.

Hållbarhet som konkurrensfaktor

Hållbar IT-infrastruktur för en grön finanssektor

Hållbarhet blir allt viktigare och till och med en avgörande faktor för finansiella institutioner. Förutom att följa lagstadgade direktiv letar kunder och investerare också efter miljövänliga strategier och synliga åtgärder för att minska sina koldioxidavtryck. Samtidigt måste IT-systemen utformas så att de är energieffektiva för att minska driftskostnaderna och spara resurser.

Rittal kan erbjuda hållbara lösningar som energieffektiv kylteknik och hållbar utrustning av högsta kvalitet. Dessa tekniker minimerar energiförbrukningen, minskar utsläppen och gör det möjligt för finansiella institutioner att uppnå sina hållbarhetsmål – utan att kompromissa med prestanda och tillförlitlighet.

Pålitlighet utan kompromisser

Felsäker IT-infrastruktur för maximal drifttid och högsta prestanda

Inom finanssektorn är tillförlitlighet, interoperabilitet och redundans viktiga krav för att säkerställa smidig drift även vid maximalt kapacitetsutnyttjande och maximal belastning.

Med Rittal får du IT-lösningar som har utvecklats speciellt för kontinuerlig drift och kritiska applikationer. Vårt modulära produktsortiment erbjuder redundanta system och sömlöst integrerad utrustning som garanterar maximal drifttid och optimala driftsprestanda. Tack vare den höga interoperabiliteten kan våra lösningar enkelt integreras i befintlig IT-infrastruktur, medan redundanssystem säkerställer sömlös felsäkerhet. På så sätt kan du skapa en infrastruktur som inte bara är tillförlitlig utan även framtidssäker.

Referenser

Kuwaits nationalbank

IT med 99,982 procents tillgänglighet

En tillgänglighet på 99,982 procent och en stilleståndstid på bara 1,6 timmar per år – detta är de krav som Uptime Institute ställer på en datorhall för en nivå III-certifiering. Kuwaits nationalbank var därför tvungna att räkna ut hur man skulle kunna...

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att bygga upp eller utöka din IT-infrastruktur? Kontakta oss gärna.