IT-infrastruktur med kylkapacitet upp till 400 kW per modul.
Digitalisering är nyckeln till framgång – både för näringslivet och samhället i stort. Men digitalisering kräver säkra, skalbara och flexibla datacenter som snabbt kan anpassas till nya behov.
Med RiMatrix Data Center får du en färdigkonfigurerad OT-lösning med kylkapacitet upp till 400 kW per modul – alltid skräddarsydd efter dina behov.
Och du är aldrig ensam. Rittal finns med dig hela vägen – från planering till eftermarknadsservice - We empower IT.
Modulära datacenter
Sparar tid och pengar
Hela IT-infrastrukturen från en och samma källa. RiMatrix Data Center är en förkonfigurerad komplett lösning för kylkapacitet upp till 400 kW per modul.
Utomhusdatacenter
IT-infrastruktur. Var som helst.
Genom att använda fördefinierade containermoduler gör Rittal det möjligt att skapa mycket flexibla datacenterlösningar som kan skalas upp efter behov. De är idealiska för placering utomhus, om det till exempel inte finns tillräckligt med utrymme i byggnaden.
Säkerhetsrum
Heltäckande skydd mot dataläckor
Våra modulära säkerhetsrum ger optimalt skydd mot brand, vatten, damm och andra fysiska risker. Välj maximal säkerhet för ert datacenter.
Hyperskalning
Hårdvara med öppen källkod för datacentret
OCP är en standardiserad IT-plattform med open source-licens. Bland fördelarna finns avsevärt förbättrad energieffektivitet och förbättrad skalbarhet. Upptäck OCP ORV3 från Rittal – för närvarande det enda aggregatet i världen som uppfyller OCP-standarden till 100 %.
Robust IT utomhus – med Rittal
Modulära datacenter från en enda källa
Skalbar kylningskapacitet per kW
Kylningskapacitet
20 – 40 kW
40 – 100 kW
100 – 200 kW
200 – 400 kW
Data Center configuration made easy
RiMatrix Data Center Configurator
Skräddarsydda lösningar för er verksamhet
Användningsområden
Du låter inte vem som helst bygga ett serverrum åt er – du kontaktar Rittal.
Peter Marszelewski IT-chef på Ralf Bohle GmbH
Särskilda omständigheter kräver särskilda lösningar
Kapslingslösningar
Perfekt samordnade system för expansion
Era fördelar vid expansion
Referenser
Kontakt
Har du några frågor om RiMatrix Data Center? Tveka inte att kontakta oss.
Vi svarar gärna på frågor om vår systemlösning.