Säkerhet, hög tillgänglighet och skalbarhet

Agil IT-infrastruktur för moderna myndigheter

En progressiv IT-infrastruktur måste vara tillförlitlig, flexibel och effektiv. Rittal har den perfekta lösningen. Med modulära datacenter och energieffektiva kylsystem kan myndigheter och institutioner stärka sin IT-säkerhet, öka effektiviteten och gynna allmänhetens tillgång genom att tillhandahålla säkra digitala tjänster. Med våra innovativa tekniker kan ni påskynda de administrativa processerna och aktivt sätta nya standarder.

We empower IT

Vi förstår era behov

Den digitala revolutionen stannar inte vid den offentliga sektorn. Med allt från intelligenta e-myndighetstjänster till nätverksbaserade smart city-initiativ ökar kraven på IT-infrastruktur snabbt. Äldre system och ineffektiva processer kan dock hämma framstegen och slösa med värdefull tid och resurser som skulle kunna investeras på annat. Här kan en ny generation av IT-lösningar stötta er: agila, skalbara och hållbara. Med toppmoderna, flexibla datacenterarkitekturer kan ni optimera era interna processer och samtidigt skapa en högpresterande grund för digitala administrativa tjänster.

Helhetsleverantör för myndigheternas IT-infrastruktur

Rittal är en helhetsleverantör av integrerade IT-infrastrukturlösningar för myndigheter. Med årtionden av innovativt ledarskap inom kapslingsdesign, kraftdistribution, klimatkontroll och IT-infrastruktur erbjuder vi ett framtidsinriktat system som uppfyller kraven från moderna administrativa myndigheter.

På så sätt skapar vi ett avsevärt mervärde för er: vårt produktsortiment hjälper er att standardisera och effektivisera era processer och på så sätt öka er produktivitet och minska driftskostnaderna. Vi gör det också möjligt för er att aktivt nå era hållbarhetsmål. Tillsammans med våra kraftfulla programvaruverktyg och globala serviceerbjudande säkerställer vi att ni får kundspecifika lösningar genom hela värdekedjan. Oavsett om det gäller e-myndighetsapplikationer eller smart city-initiativ kan ni med Rittal etablera en säker, högpresterande och framtidssäker IT-infrastruktur.

RiMatrix Data Center

Den modulära plattformen för tillförlitlig IT-infrastruktur

Med RiMatrix erbjuder Rittal en användarvänlig plattform som har utvecklats särskilt för att uppfylla kraven i reglerade branscher. Standardiserade IT-lösningar skapar en enhetlig och säker grund, medan modulära och skalbara komponenter möjliggör flexibel och ekonomisk utbyggnad av infrastrukturen. Oavsett om det gäller centraliserade datacenter eller decentraliserade edgelösningar t.ex. i administrationsbyggnader – garanterar vår RiMatrix-lösning pålitlig drift och lämplighet för alla tillämpningar även i framtiden.

IT-kylning

Effektiv kylning på högsta nivå

Liquid Cooling Package (LCP) från Rittal är en kraftfull kyllösning för datacenter som kan integreras flexibelt i serverrack. LCP suger ut varm luft och returnerar kyld luft, vilket ökar effektiviteten, särskilt när den används i inneslutningar för kalla korridorer. Våra LCP:er finns med kylkapaciteter från 12 till 53 kW och är idealiska för utbyggnad av befintlig IT-infrastruktur.

IT-strömfördelning

Smart och flexibel strömfördelning

Våra Power Distribution Units (PDU) har utvecklats speciellt för effektiv strömfördelning i moderna IT-miljöer och i synnerhet för användning i serverrack. Med avancerade energimätnings- och övervakningsfunktioner erbjuder PDU:erna exakt övervakning av energiförbrukningen. Tack vare smidig integration i befintliga IT-infrastrukturer, samt möjligheten att bygga på med moduler som överspänningsskydd och uttagsskydd är våra PDU:er en flexibel och framtidsorienterad lösning för växande datacenter.

IT-övervakning

Tillförlitlig övervakning och styrning

CMC III är ett tillförlitligt och flexibelt system för övervakning och styrning av nätverks- och serverrack. Med stöd för PoE och redundant strömförsörjning säkerställer systemet maximal tillförlitlighet och konsekvent och pålitlig drifttid. Den övervakar noggrant temperatur, luftfuktighet, åtkomst, röknivåer, strömförsörjning och andra miljöfaktorer. Tack vare det intuitiva webbaserade gränssnittet kan systemet snabbt och smidigt konfigureras och integreras i er IT-infrastruktur.

Dra nytta av effektiv övervakning, automatiserade processer och betydande besparingspotential som framtidssäkrar er IT-miljö.

IT-säkerhet

Skydd på högsta nivå: modulära IT-säkerhetslösningar

Skydd för digitala infrastrukturer har högsta prioritet. Det är viktigt med säkra lösningar som skyddar mot cyberattacker, dataförluster och obehörig åtkomst. Vårt Micro Data Center Level E erbjuder omfattande skydd mot fysiska risker som brand, vatten, damm, obehörig åtkomst och sabotage. Tack vare att konstruktionen är modulär kan den anpassas flexibelt efter era specifika behov. Samtidigt uppfyller den de strängaste säkerhetsstandarder och har kontrollerats och certifierats av ackrediterade institut.

Som en extra försiktighetsåtgärd kan vi erbjuda säkra rum som garanterar digital, teknisk, logisk och fysisk säkerhet. Oavsett om det handlar om ett rum med grundläggande skydd (basic protective room, GSR) eller ett rum med hög säkerhet (high-availability room, HVR) – skyddas IT-infrastrukturen med ett systemtestat och godkänt helhetskoncept som integreras flexibelt i befintliga byggnader tack vare sin rum-i-rum-design.

Datacenterkonfiguration på ett enkelt sätt

RiMatrix Data Center Configurator

Planera ditt datacenter

Designa ditt eget anpassade datacenter – snabbt, enkelt och skräddarsytt efter dina behov! Skapa din skräddarsydda lösning på bara några minuter. Prova nu och kom igång!

Enkelt – Intuitivt att använda, även utan särskilda kunskaper.

Realistiskt – Tekniskt sunda konfigurationer.

Snabbt – All data tillgänglig på nolltid.

Användningsområden

Branschexpertis möter toppkvalitet

Vi arbetar för er framgång

Vi känner till digitaliseringens utmaningar – och kan stödja er med branschspecifik expertis om rättsliga ramverk, förordningar och branschstandarder.

Tack vare den höga graden av flexibilitet och modulär standardisering erbjuder våra RiMatrix-datacenterlösningar ett framtidssäkert paket som kombinerar alla relevanta systemmoduler och arkitektur – rack, strömförsörjning, kylning, övervakning och säkerhet – och uppfyller både nuvarande och framtida krav på ett tillförlitligt sätt.

Framtidssäkert

Modulärt system för maximal flexibilitet

Med våra modulära produktlösningar kan vi enkelt underlätta modifieringar och uppgraderingar som kan installeras och slutföras snabbt och effektivt. Eftersom våra produkter tillverkas enligt internationella standarder kan de användas globalt samtidigt som de uppfyller en mängd olika direktiv och standarder. Detta ger dig större flexibilitet och framtidssäkerhet.

Datacentret från Rittal uppfyller den smarta stadens behov i alla avseenden.

Sangho Lee Direktör för IFEZ Smart City Integrated Operation Center

Era fördelar

IT-infrastruktur på ett enkelt sätt

Standardiserade lösningar och användarvänlig flexibilitet

Myndigheter och offentliga organ står inför utmaningen att uppfylla strikta lagkrav och samtidigt säkerställa en effektiv IT-infrastruktur.

Rittal erbjuder sin erfarenhet och portfölj för att ge organisationer av alla storlekar bästa möjliga stöd både vid planeringen och driften av datacenter. Standardiserade lösningar för IT-infrastruktur gör att man kan anpassa systemen säkert och på ett enhetligt sätt, medan modulära och skalbara koncept erbjuder flexibilitet för att anpassa infrastrukturen och hantera växande krav. På så sätt kombinerar Rittal effektivitet, säkerhet, tillförlitlighet, hållbarhet och flexibilitet – perfekt för att uppfylla alla krav.

Effektiv design för smarta städer

En responsiv IT-infrastruktur för smarta städer

I smarta städer ska teknik och innovation göra stadens vardag mer effektiv, hållbar och tilltalande. Uppkopplade sensorer och processer förbättrar trafikflödet, gör kollektivtrafiken mer inbjudande, minskar energiförbrukningen och optimerar infrastrukturen. För att denna vision ska bli verklighet måste städer och kommuner hålla koll på många individuella lösningar och kombinera dem till ett perfekt samordnat ekosystem. För att fullt ut utnyttja potentialen i en smart stad är tillförlitlig insamling och analys av data i realtid absolut nödvändig.

Våra Edge Data Center säkerställer korta latenstider, maximal datorkraft och högsta säkerhetsnivå. Genom lokal databehandling optimeras de urbana systemens responsivitet, och centrala nätverk avlastas genom att datatrafiken decentraliseras. Det ökar inte bara deras felsäkra prestanda utan förbättrar även skalbarheten.

E-myndigheter: framtidens digitala förvaltning

Realtidsdata för säker och medborgarorienterad förvaltning

Digitaliseringen inom offentlig sektor syftar till att tillhandahålla effektivare, säkrare och mer medborgarorienterade tjänster – med högsta nivå av dataskydd och laglig efterlevnad. Samtidigt kan den minska kostnadstrycket och mildra bristen på kvalificerad arbetskraft genom automatisering och modern teknik, som artificiell intelligens.

Med RiMatrix Micro Data Center erbjuder Rittal en överlägsen infrastruktur som möjliggör personliga kundupplevelser. De modulära datacentren bearbetar data direkt på plats, vilket resulterar i minimala latenstider och öppnar för realtidsanalys. Med dem kan offentliga myndigheter snabbt reagera på individuella kunders behov och erbjuda skräddarsydda tjänster.

IT-säkerhet som grunden för offentlig sektor

IT-infrastruktur som uppfyller de mest krävande säkerhetskraven

En digital förvaltning ökar risken för cyberattacker som kan äventyra känsliga medborgaruppgifter och påverka driftsstabiliteten. NIS 2-direktivet och EU:s cybersäkerhetslag har infört strängare säkerhetskrav och standardiserade certifieringar i hela Europa för att konsolidera motståndskraften hos kritiska nationella infrastrukturer (CNI). Förutsättningen för att uppfylla dessa krav är en IT-infrastruktur med maximal säkerhet och tillförlitlighet.

Våra modulära IT-säkerhetslösningar erbjuder precis det – från "Micro Data Center Level E" för skydd av känsliga data till certifierade högtillgängliga rum för större datacenter. Testade, certifierade och sömlöst integrerade skapar de en säker grund för morgondagens digitala administrationstjänster.

Miljömedvetenhet som konkurrensfaktor

Hållbar IT-infrastruktur för en grön förvaltning

EU:s Green Deal har ett konkret mål: klimatneutralitet till 2050. TIll 2030 ska utsläppen minska med 55 % jämfört med 1990 års nivåer. Den tyska energieffektiviseringsdirektivet visar tydligt att offentliga myndigheter och företag måste agera nu. Lägre energiförbrukning, mer hållbara datacenter – det är de nya kraven. Effektivitet blir den avgörande framgångsfaktorn.

Vi stöder er med hållbara lösningar som energieffektiva kylsystem och hållbara, resurssnåla komponenter. Dessa tekniker sänker energiförbrukningen, minskar CO₂-utsläppen och bidrar till att nå de ekologiska målen i lagstadgade krav – utan att kompromissa med prestanda och tillgänglighet.

Kompromisslös tillförlitlighet

Felsäker IT-infrastruktur för maximal tillgänglighet

Inom offentlig sektor är felsäkra system, interoperabilitet och redundans grundläggande krav för att tillförlitligt upprätthålla kritiska tjänster och administrativa processer, även vid hög belastning.

Vårt RiMatrix-system förser myndigheter och offentliga organ med IT-lösningar som är särskilt utvecklade för avbrottsfri drift och sofistikerade applikationer. Denna modulbaserade produktserie består av redundanta system och sömlöst integrerade komponenter som garanterar maximal tillgänglighet. Tack vare den höga graden av interoperabilitet kan lösningarna enkelt integreras i befintliga IT-miljöer, samtidigt som omfattande redundanskoncept garanterar felsäkerhet.

Referenser

Songdo

Smart City i Korea

Smarta städer är uppkopplade och högteknologiska miljöer tänkta att förbättra invånarnas tillvaro, både på arbetet och fritiden, samtidigt som de också blir mer hållbara. Ett utmärkt exempel på detta är en ny stadsdel i den sydkoreanska miljonstaden...

Kuwaits nationalbank

IT med 99,982 procents tillgänglighet

En tillgänglighet på 99,982 procent och en stilleståndstid på bara 1,6 timmar per år – detta är de krav som Uptime Institute ställer på en datorhall för en nivå III-certifiering. Kuwaits nationalbank var därför tvungna att räkna ut hur man skulle kunna...

Kontakt

Har du några frågor om RiMatrix Data Center? Tveka inte att kontakta oss.
Vi svarar gärna på frågor om vår systemlösning.