RiLineX är den nya 60 mm systemplattformen med samlingsskenor för strömfördelning i industrier, byggnader och IT infrastruktur - fabrikatsneutral och licensfri. Det gör den lämplig för användning i nästan alla branscher, eftersom den kan anpassas individuellt till praktiskt taget alla krav. De standardiserade basplattorna kan byggas ut flexibelt efter behov. Det helt integrerade beröringsskyddet enligt IP 2XB, som kan uppgraderas till IP 4X, säkerställer maximalt skydd och minimerar den produkt- och systemexpertis som krävs för planering och installation. Därmed sätter RiLineX nya standarder inom strömfördelning och framtids säkrar ert företag för utmaningarna inom energisektorn.
RiLineX – The Power Platform
Obegränsade möjligheter för strömfördelning
Obegränsade möjligheter för strömfördelning
Ännu fler anledningar att välja RiLineX:
Modulär design. Basplattan kan anslutas individuellt utan verktyg eller köpas som färdigmonterat system. Det har aldrig varit enklare att montera ett 60 mm samlingsskenesystem:
Montera hela RiLineX- basplattan i kapslingen.
Montera hela RiLineX-kortet i kapslingen.
Alternativt:
- Sätt ihop ert eget RiLineX-system med komponenter från vårt modulera system
- Kapa platta kopparskenor till önskad längd och sätt in dem i basplattan.
- Sätt slutligen dit ovandelen och systemet är fullt berörings skyddat
- Montera den skräddarsydda lösningen i kapslingen.
- Förse det monterade basplattan (RiLineX) med komponentadaptrarna.
Klart!
- Beröringsskydd enligt IP 2Xb
- Kan uppgraderas till IP 4X
- Garanterade, kontrollerade systemegenskaper (t.ex. kortslutning upp till 65 kA)
- Lämpligt för tillämpningar upp till 1000 V AC och 1500 V DC
- Spara upp till 30 % på konstruktionen med Eplan
- Spara upp till 75 % på monteringen
- Kortaste svarstiderna för alla typer av projekt
- Enkel montering plus mindre antal artiklar innebär minskad komplexitet
- Lämplig för global användning med godkännanden enligt IEC 61439 och UL 508A
- Fabrikatsoberoende systemplattform
- Licensfri, öppen plattform för olika lösningar från våra partner
- Kräver mindre produktexpertis
- Öppna data för tillverkning av lämpliga komponenter
- Bakåtkompatibelt med RiLine60 med brytare och adapterplattor
- Komponentadaptrar tillgängliga för alla välkända produktleverantörer
- Struktur och längd kan väljas fritt inom systemrastret
Oavsett om ni arbetar inom industri, byggnader eller IT-infrastruktur skapar RiLineX den idealiska plattformen för alla typer av strömfördelning.
Din direktlinje till våra RiLineX-specialister
Redo för RiLineX? Våra experter ger dig gärna personlig rådgivning och svarar på tekniska frågor.