Anskaffning

Snabbare tack vare konfiguration och onlinebutik

Med konfiguratorn Ripanel kan du snabbt och enkelt välja skåp – och beställa dem direkt från onlinebutiken. Och mer därtill: Att felfritt kunna konfigurera produkter och tillbehör samt ta fram en mekanisk detaljplanering är en god affär för dig. Det har aldrig varit enklare än idag att sätta ihop och beställa exakt den produkt du vill ha!

Som global ledande innovations- och teknikentreprenör förlitar sig Rittal på automatiserade produktionsprocesser enligt industri 4.0-principer vid tillverkningen av högkvalitativa produkter jorden runt. Målet är att tillverka skåp för apparat- och ställverkssystem så effektivt och perfekt som möjligt, till exempel i den fullständigt digitala Rittal-fabriken i Haiger.

Leverans av standardprodukter sker inom 24/48 timmar i Tyskland eller Europa – enligt vårt löfte:

”Rittal – The System. Faster – better – everywhere.”

Standardprodukter levereras inom 24/48 timmar i Tyskland/Europa, i linje med vårt varumärkeslöfte:

”Rittal – The System. Faster – better – everywhere.”

Beställning

Moderna ECAD-system är inga isolerade lösningar. Den djupgående integreringen med kundens IT-infrastruktur gör det möjligt att överföra automatiskt genererade stycklistor för offerter och materialanskaffning till befintliga ERP-system.
I idealfallet har en konstruktionslösning inte bara standardiserade gränssnitt mot marknadsledande ERP-, PDM- och PLM-system, utan även verktyg för individuell integrering i programvaran som finns i kundens IT-landskap.

Våra lösningar

  • Integrering av Eplan-data i befintliga ERP-, PDM- och PLM-systemlandskap
  • Större transparens i produktutvecklingsprocessen

Mer om EPLAN Integration Suite

  • Det enkla och snabba sättet att hitta den perfekta produkten
  • Flera olika konfiguratorer som hjälper dig att hitta rätt lösning
  • Tekniker kan välja mellan 70 olika format när de laddar ned CAD-ritningar för produkter

Gå till Rittals webshop

  • Elektronisk hantering av din beställning
  • Automatiserad – effektiv och tillförlitlig tack vare standardformat
  • Lägre processkostnader – färre fel orsakade av manuella aktiviteter

Gå till Rittals webshop

Tillverkningsunderlag

Tillverkningsdokument som ritningar, stycklistor, kopplingslistor samt alla nödvändiga data för de automatiserade produktionsmomenten skapas automatiskt med hjälp av programvarulösningar där standardiserade gränssnitt och data utnyttjas.

Våra lösningar

  • Från generering av kopplingsscheman och monteringslayouter till produktionsintegration – utför alla uppgifter med ett enda programvarupaket
  • Genom att tillhandahålla orderinformation och omfattande tillverkningsdokumentation uppnår du automatiserad tillverkning av kapslingar
  • Du förkortar ledtider och kostnader – med en målinriktad kvalitetsnivå
  • Du arbetar lönsamt – från ett enskilt projekt i batchstorlek 1 hela vägen till volymproduktion

Mer om EPLAN Pro Panel

 

Förkorta ledtiderna, undvik fel och minska dina tillverkningskostnader genom:

  • Effektiv användning av resurser
  • Effektivare schemaläggning tack vare optimerad planeringssäkerhet
  • Möjlighet att göra ändringar i sista minuten
  • Datasäkerhet och automatiska uppdateringar tack vare användning av den senaste tekniken

Logistik

Tillverkaren av apparatskåps- och ställverksanläggningar får kunddata och validerar dessa med avseende på tillgång till artikeldata, fullständighet och lämplighet för alla efterföljande processer, t.ex. konstruktion och produktionsplanering. Ibland måste data bearbetas på lämpligt sätt.

Våra lösningar

  • 12 produktionsanläggningar på 3 kontinenter
  • Banbrytande produktionsteknik
  • Över 260 000 kvadratmeter lageryta och över 225 000 pallplatser
  • Våra standardprodukter finns tillgängliga från lager över hela världen

Beställd idag, levererad imorgon:

  • För alla standardprodukter
  • På beställningar gjorda före kl. 14.00
  • Vid beställningar i nätbutiken senast kl. 14.30 (i Tyskland)

Plockning

En komplett och översiktlig stycklista samt en planeringslista från affärssystemet säkerställer att de nödvändiga komponenterna i den aktuella kundordern placeras på rätt nivå vid det tillverkningsmoment de tillhör. Detta gör monteringen enkel.

Våra lösningar

  • Få snabb tillgång till all relevant information direkt på plats
  • Använd denna dataåtkomst för att effektivisera din order- och reservdelshantering

Gå till nästa steg i processen: Tillverkning

Transparens för produktutvecklingsprocessen

Integration för ERP, PDM och PLM

Våra integrationsfunktioner och standardgränssnitt stödjer ömsesidig delning av data med dina ERP-, PLM- och PDM-system. Överföring av artiklar som materiallistor sparar både tid och pengar.

Omfattande produktionsdokumentation

EPLAN Pro Panel

Slutför alla uppgifter i ett enda programvarupaket – från generering av kopplingsscheman till installationslayouter och produktionsintegration.