Bus-skåp KX, stålplåt, med dubbel låsinsats

Artikelnummer: KX 1613.100

Väggskåp med dörr av stålplåt inklusive fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65/NEMA 12. För installation av de flesta fabrikat på BUS-moduler och givare.

Artikelnummer:
KX 1613.100
Utförande
med fönster
Material
Skåp: Stålplåt
Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Fönster: Polykarbonat, 4 mm
Montageplåt: Stålplåt, förzinkad
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med lock med gångjärn
Inspektionsglas i locket
Montageplåt
Vridlås med 3 mm låsinsats
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 65
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 155 mm
Materialtjocklek lock
1,25 mm
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Materialtjocklek montageplåt
2 mm
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
12 kg
Bruttovikt
12,111 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
40,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177970038
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
KX Bus-skåp, BHD: 800 x 300 x 155 mm, med montageplåt, med vridlås
Godkännanden
C-UL
Dokumentation
Manual