Hygienic Design Kompaktapparatskåp HD, med en dörr

Art. nr.: HD 4000014

Skåplösning anpassad till behoven inom livsmedelsindustrin. Taket framåtlutat 30°. Tätningen kan tydligt särskiljas från livsmedel tack vare sin blå färg.

Art. nr.:
HD 4000014
Utförande
Taklutning 30° framåt
Material
Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Montageplåt: Stålplåt
Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Leveransens omfattning
Skåp slutet runtom
Dörr med intryckt tätning
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Montageplåt
Dimension
Bredd: 760 mm
Höjd framtill: 810 mm
Höjd baktill: 981 mm
Djup: 300 mm
Mått för montageplåt (B × H)
705 mm x 735 mm
Dörröppningsvinkel
125°
IK-kod
IK08
Grundmaterial
Rostfritt stål
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
44,8 kg
Bruttovikt
45,5 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177921443
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
Produktbeskrivning
HD kompaktapparatskåp, 1.4301, BHD 760x810x300 mm
Dokumentation
Övrig information
Manual
White Paper
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok