Skåp för brandsläckare HD

Artikelnummer: HD 4000.075

Viktig säkerhetsutrustning för snabb åtkomst och hygieniskt skyddad. Skåpet för placering av brandsläckare kan placeras direkt i produktionsmiljö.

Artikelnummer:
HD 4000.075
Fördelar
Hygienisk och strålvattenskyddad förvaring av brandsläckare
Sparar tid och kostnader tack vare enkel och effektiv rengöring
Brandsläckaren tas enkelt ut med en hand tack vare T-handtaget
Snabb tillståndskontroll tack vare inbyggd glasdörr
Material
Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Handtag och lås: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Glasfönster: Polykarbonat
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Ytbehandling
Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)
Leveransens omfattning
Skåp slutet runtom
Dörr med glasruta och inskjuten tätning
Variabel dörrupphängning
T-handtag med 3-punktslåssystem
Dimension
Bredd: 390 mm
Höjd framtill: 840 mm
Höjd baktill: 1.010 mm
Djup: 300 mm
Synlig yta
Glasrutans bredd: 170 mm
Glasrutans höjd: 670 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Kapslingsklass IP69K
IP 59K
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
20 kg
Bruttovikt
22 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177918948
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Datablad
Teknisk systemhandbok