För eftermontage av enskilda eller ihopbyggda VX25-skåp av rostfritt stål, med största möjliga öppning på ihopbyggnadsstället mot angränsande tak.
- Art. nr.:
- SZ 4000038
- Tekniska data
- Taksprång fram: 8 mm
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd framtill: 35 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Anmärkning om art. nr.
- Vid förfrågan eller beställning, vänligen ange den fullständiga utförandekoden.
- Leveranstid på begäran
- Utförandekod
- Taklutning: 1 = 30° (EHEDG-standard) eller 2 = 45°
Skåpbredd: ... mm (max. 1200 mm)
Skåpdjup: ... mm
1 = för VX Enkelskåp
2 = för ihopbyggda VX-slutskåp vänster (vart och ett med en T-profiltätning och sammankopplingstillbehör)
3 = för ihopbyggda VX-slutskåp höger (vart och ett med en T-profiltätning och sammankopplingstillbehör)
4 = för ihopbyggda VX-skåp mitt (vart och ett med en T-profiltätning och sammankopplingstillbehör)
Exempel: 1 – 800 – 600 – 1 (påbyggnadsmodul med fas med 30° taklutning – bredd 800 mm – djup 600 mm – för VX Enkelskåp) - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 2,1 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177937147