Apparatskåp Golvsystem Stabila pelare för dina applikationer. Lever upp till alla ergonomiska och tekniska krav. Anpassad för alla skåptyper och säker kabelförvaring. Golvsystem Bärprofil, höj- och sänkbar för CP 40 Bärprofil, höjdinställbar från 732–1122 mm. Till produkten Golvsystem Lutningsadapter för CP 40 Till produkten Golvsystem Bottenplatta till golvstativ Modulärt, CP 60 liten Till produkten Golvsystem Bottenplatta till golvstativ Modulärt, CP 60, stort Till produkten Golvsystem Lådförstärkning fast För yttre eller inre förstärkning av lådor i motsvarande storlek. Till produkten Golvsystem Golvstativ, komplett för IW bänkskivor Till produkten Golvsystem Bänkskiva for pedestsal Arbetsbänk för stödfot, komplett. Till produkten Golvsystem Golvfastsättning Vinklar för fastskruvning underifrån på stödfötterna med sexkantsskruv M12. Till produkten Golvsystem Lådförstärkning För yttre eller inre förstärkning av lådor i motsvarande storlek. Till produkten Golvsystem Bottenplatta till golvstativ modulärt, för CP 40 Till produkten Golvsystem Bärprofil CP 60 sluten Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt. Till produkten Golvsystem Adapter CP 60 till CP 40 för golvstativ och bäramssystem Till produkten Golvsystem Golvstativ, komplett för kommandopanel Till produkten Golvsystem Öppet golvstativ Öppet golvstativ, för kabelinföring i efterhand med förkontakterade kontakter. Till produkten Golvsystem Golvpelare, liten Liten golvstolpe, passar till tunga påbyggnader. Till produkten