Klimatisering

Fläkt, filterfläkt och luft/luft-värmeväxlare

Aggregat för kylning med omgivningsluft är lämpade för att leda bort värmebelastning på ett ekonomiskt sätt. Förutsättning: Relativt ren omgivningsluft, temperaturer under apparatskåpets önskade innertemperatur.

Hög tid för ett filterbyte

Spara energi och servicekostnader genom att byta från konventionella fiberfilter till effektiva veckade filter i dina fläkt- och filterenheter.

Fläkt, filterfläkt och luft/luft-värmeväxlare

Filterfläkt, takfläkt, fläktchassi

Filterfläkt och takfläkt för effektiv kylning av apparatskåp. Finns med EMC-skärmning och EC-teknik för högre effektivitet tack vare IoT-kapacitet. Fläktchassi för inbyggnad i 19"-profil.

Fläkt, filterfläkt och luft/luft-värmeväxlare

Luft-luft värmeväxlare

Värmeväxlare med två separata luftkretsar för att förhindra att damm tränger in i skåpet. Kyleffekt 17,5–90 W/K. Temperaturskillnaden mellan den inre och yttre kretsen avgör vilken förlusteffekt som...