- Artikelnummer:
- SK 7980.100
- Produktbeskrivning
- För användning som enskild fläkt och för komplettering av olika fläktenheter eller som tillsats till fläktplåten.
- Leveransens omfattning
- Fläktar
Anslutningskabel (0,61 m)
Inkl. fastsättningsmaterial
- Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
- Vid 50 Hz: 108 m³/h
Vid 60 Hz: 120 m³/h
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 14 W
Vid 60 Hz: 12 W
- Dimension
- Bredd: 119 mm
Höjd: 119 mm
Djup: 25 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 34 dB(A)
Vid 60 Hz: 34 dB(A)
- Vikt/förp.
- 0,486 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 84149000
- EAN
- 4028177187313
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
-
DK Fläktutbyggnadssats, BHD: 119x119x25 mm 230 V, 1 ~, 50/60 Hz