- Artikelnummer:
- SK 3357.100
- Leveransens omfattning
- Montageramar
Inkl. kontaktdon och monterad anslutningskabel
Montagevinkel för alternativt montage på fastsättningsplan 482,6 mm (19")
Fastsättningsmaterial
- Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Passar till art. nr.
- 3352.500
- Elektrisk anslutning
- 24 V DC
115–240 V
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,56 kg
- Tullvarukod
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Montageramar, för Vario fläktchassi SK 3352.500, för 24 V (DC), 115-230 V