Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Kan fås antingen med glas- eller plåtdörr fram och kommer som standard med 19”-skenor fram.
3-delad vägglåda med 19"-profilskena och designdörr. Den svängbara mittdelen ger optimal åtkomst till de installerade komponenterna framifrån och bakifrån. Väggfastsättningsdelen möjliggör kabelinföring ovanifrån och underifrån.
IT-väggskåp med hög kapslingsklass för användning i industrimiljöer. Med djupvariabel 19" profilskena och plåtfläns med borstlist för kabelinföring i skåpbotten. Kapslingsklass upp till IP 66 (beroende på vald plåtfläns).