Rätt lösning för alla nätverks- och serverändamål. Oavsett om det handlar om ett nätverksfördelningsskåp eller serverrack i en Edge-, Colocation- eller Hyperscale-datorhall är nya VX IT en perfekt...
Aldrig mer trasslande kablar! Med det nya IT-racket bygger Rittal vidare på många års erfarenhet och kompetens inom nätverksinfrastruktur och skapar en fantastisk lösning – en ny standard inom kabelhantering. Det...
The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the...
As a member of the OCP (Open Compute Project) community, Rittal offers the OCP ORV3, the only rack in the world that is 100% compliant with the OCP V3 standard and is available with corresponding accessories. This rack is UL-certified and offers maximum...