IT-övervakning

CMC III – övervakningssystem

Övervakningssystemet Computer Multi Control (CMC) är ett oumbärligt verktyg för sensorlarm. Det har blivit en självklar del av den fysiska IT-säkerheten, för att modern IT-infrastruktur ska kunna användas säkert och optimerat.

CMC III – övervakningssystem

CMC III Processing Units

Processing Unit är huvudkomponenten i övervakningssystemet CMC III. Till de integrerade sensorerna kan upp till 32/4 externa sensorer/CAN-Bus-enheter anslutas. Enheterna kan anslutas via Ethernet till datanätverket, konfigureras...

CMC III – övervakningssystem

CMC III styrenheter

För utförande av styrkommandon och energiförsörjning/reglering av utrustning

CMC III – övervakningssystem

CMC III sensorer

För övervakning av fysiska omgivningsförhållanden

CMC III – övervakningssystem

CMC III åtkomstsystem

För skydd mot obehörigt tillträde

CMC III – övervakningssystem

CMC III Automatic Door Opening

CMC III – övervakningssystem

CMC III energiförsörjning

Nätdelar och anslutningskablar för spänningsförsörjning till CMC III-komponenter.

CMC III – övervakningssystem

CMC III tillbehör

Montageenheter och kablar för CMC III.

CMC III – övervakningssystem

CMC III redundanta larmvägar

För meddelande om viktiga larm med SMS eller direkt på plats på en display.