Sockel för FlatBox

Artikelnummer: DK 7507.755

För fastsättning på befintlig gänga i bottenområdet på FlatBox. Ett urtag för kabelgenomföring finns på baksidan.

Artikelnummer:
DK 7507.755
Produktbeskrivning
Sockeln kan fästas i gängan som sitter i skåpets golvområde. Urtag för kabelgenomföring finns på baksidan.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. 4 nivåfötter och fastsättningsmaterial.
Dimension
Höjd: 50 mm
Passar för
Skåptyp: FlatBox
Bredd: 700 mm
Djup: 700 mm
Passar till djup
700 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
5,4 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177583481
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
DK base/plinth for FlatBox, W x D: 700 x 700 mm, RAL 7035
Dokumentation
Quick guide