- Artikelnummer:
- DK 5507.170
- Material
- Stålplåt
Aluminium
Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörn- och skarvtäcklist Plast
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: doppgrunderad
Dörr, bakstycke och tak: doppgrunderade, pulverlackerade
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåpsram, platta delar och inre utbyggnad: RAL 7035
Sockel: RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme TS 8 med dörr och takplåt
Glasdörr i aluminium framtill (180°), med komforthandtag för profilhalvcylinder och säkerhetslåsning 3524 E
Bakstycke i stålplåt
Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt
Golvfäste
1-delad bottenplåt, ventilerad, med kabelinföring
Stor svängram, med plåtar på sidan för montage av 19"-komponenter (482,6 mm) samtidigt som hela skåphöjden utnyttjas, 130°
Sidogavlar, endelade, låsbara
Sockelsystem VX, 100 mm, ventilerade
Hörndelar och täckplåtar, på sidan, fastskruvade
Täckplåtar för fram- och baksida samt hörn- och ihopbyggnadsskydd medföljer
4 nivåfötter M12 inkl. sockeladapter (medföljer)
Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
50 torxskruvar, ledande (medföljer)
4 kabelavlastningsskenor (hammarhuvud) för yttre montageplan, passar skåpdjupet (medföljer)
10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer)
Anslutningstillbehör för potentialutjämning med central jordningspunkt, förmonterad
IPPC-pall
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm
- Höjdenheter
- 40 HE
- Höjdenheter
- 40 HE
- Höjd inkl. sockel
- 2 100 mm
- Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
- 147 mm
- Design doors
- Bakstycke
- Utförande 19"-plan
- Svängram, 482,6 mm (19"), monterad
- Belastning
- 1 500 N
- Observera:
- Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 152,2 kg
- Bruttovikt
- 159,5 kg
- EAN
- 4028177705715
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
-
Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 800x2000+100x800 mm 40 HE, förmonterad, aluminiumglasdörr framtill, 180° gångjärn, stålplåtsdörr bak, komforthandtag för halvprofilcylinder, Takplåtar, flerdelad, kabelinföring på sidan, bottenprofil, 1-delad, ventilerad, Flex-Block Sockel, 100 mm ventilerad, sidogavel, 1-delad, låsbar, 482.6 mm (19") Svängramar, stora, Gångjärn 130°, potentialutjämning med central jordningspunkt, förmonterad, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxskruvar M5, 4 kabelavslastningsskenor, 10 kabelföringsbyglar, Nivåfötter, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad, sockel: RAL9005.