Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, med 19"-montageram

Art. nr.: DK 5506141

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19" montageram ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för TS/TS

Golvplåt för TS IT, TX CableNet

Kabelavlastningsskena för TS, TS IT

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, utförande metered

Art. nr.:
DK 5506141
Material
Stålplåt
Aluminium
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: doppgrunderad
Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour
RAL 7035
Färg
Skåpram och platta detaljer: RAL 7035
Inre utbyggnad: RAL 9005
Leveransens omfattning
Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt
Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
Två 482,6 mm (19") montageramar, fram- och baktill, djupvariabel
Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.
Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer)
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
50 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinmatning baktill, på tvären och med täckt urtag för fläktplåt
Stålplåtsdörr bak, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Höjdenheter
42 HE
Höjdenheter
42 HE
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
87 mm / 65 mm
Profilavstånd (vid leverans)
445 mm
Design doors
sluten
Utförande 19"-plan
19"-montageram (482,6 mm)
Belastning
15 000 N
Observera:
Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
103,7 kg
Bruttovikt
109,2 kg
EAN
4028177705968
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 800x2000x600 mm 42 HE,, aluminiumglasdörr fram, stålplåtsdörr bak, vertikalt delad, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, Takplåtar, flerdelad, för kabelinföring baktill, öppen ram, utan sidogavel, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) montageramar, fram och bak, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxskruvar M5, potentialutjämning set, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad: RAL9005
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Visio Shapes