- Art. nr.:
- DK 7030128
- Utförande
- Åtkomstsensor VX
- Produktbeskrivning
- CMC III-sensorerna används för att övervaka den fysiska omgivningen och ansluts med en CAN-Bus-kabel RJ45 direkt till PU. Sensorerna kan sedan förbindas i en seriebuss.
- Fördelar
- Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
- Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
- Användningsområden
- Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
- Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
- Funktion
- Registrering av fysiska omgivningsparametrar
- Utförande
- Sensor: Reedkontakt/magnet
- Max. 5 Reed-kontakter i rad
- Material
- Plast
- Leveransens omfattning
- Sensor
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Åtkomstsensor VX
Kabel 0,5 m
- Anslutning till CAN-Bus
- Indirekt vid CMC III CAN Bus-gränssnitt
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,085 kg
- Bruttovikt
- 0,09 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 85319000
- EAN
- 4028177925830
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
-
CMC III åtkomstgivare VX