Transponderläsare för CMC III

Art. nr.: IT 7030230

Läsare för kontrollerad dörröppning med transponder.

Art. nr.:
IT 7030230
Utförande
Transponderläsare
Produktbeskrivning
CMC III transponderläsare, för upplåsning av rack- eller rumsdörrar, anslutning till CMC III Processing Unit via CMC III CAN-Bus Access, upplåsning genom transponderkort.
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Statusvisning med integrerad LED
Användningsområden
För montage på skåpsdörrar eller bredvid en skåpsdörr.
Funktion
Dörröppning sker efter autentisering av användaren.
Behörigheter kan ställas in med programvaran till CMC III Processing Unit eller till IoT-gränssnittet
Energiförsörjningen sker genom anslutning till CMC III CAN-Bus Unit Access.
Material
Plast
Färg
Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005
Leveransens omfattning
Transponderläsare
Apparatsladdställ
Bruksanvisning
TS 8 Designutjämning för glasdörr
Montagematerial
3 transponderkort
Längd på anslutningskabel
3 m
Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.)
16
Antal deltagare PU compact (max.)
2
Antal deltagare PU (max.)
16
Observera:
Max. 5 deltagare per PU vid energiförsörjning via PoE
Transponder tags
ISO 15693 - Mifare 1K
ISO 15693 - Mifare 4K
ISO 15693 - I-Code SL2
ISO15693 - Tag-it
Dimension
Bredd: 50 mm
Höjd: 190 mm
Djup: 25 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,25 kg
Bruttovikt
0,296 kg
Tullvarukod
85311095
EAN
4028177659582
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivning
DK CMC III Avläsningsapparater, för dörröppning med transponder eller sifferkod, för anslutning till CMC III Processing Unit via CMC III CAN-Bus access, Statusvisning med integrerad LED
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Datablad
Graphics