För anslutning av ett handtag och en avläsningsapparat för övervakning av en dörr.
- Art. nr.:
- DK 7030200
- Utförande
- Med integrerad IR-åtkomstsensor. För anslutning av ett handtag och/eller en CMC III-läsare.
- Produktbeskrivning
- Med CMC III CAN-Bus Access kan elektromagnetiska handtag och avläsningssystem kopplas till CMC III-systemet eller IoT-gränssnittet. Till varje CMC III CAN-Bus Access kan ett handtag och som tillval även ett CMC III avläsningssystem kopplas. CMC III CAN-Bus Access har en integrerad IR-sensor för övervakning av dörren. Det elektromagnetiska handtaget övervakas och styrs av CMC III. Om ett avläsningssystem ansluts kan handtagen öppnas med en sifferkod eller transponderkort. Ett avläsningssystem kan hantera upp till 16 handtag samtidigt.
- Fördelar
- Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
- Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
- Användningsområden
- Övervakning och styrning av elektromagnetiska handtag på skåp inom områdena IT, industri och byggnadsteknik
- Funktion
- Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit eller via IoT-gränssnittet
- Statusvisning med integrerad LED
- Via nätverksgränssnittet på CMC III eller IoT-gränssnittet kan de aktuella mätvärdena hämtas med webbläsare, SNMP eller OPC-UA och inställningar göras
- Automatiskt larm per e-post, SMS eller SNMP-Trap om gränsvärdet överskrids
- Material
- Plast
Front: Slät
Material: Struktur - Färg
- Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- CMC III CAN-Bus Access
Installations- och snabbinstruktion
Fastsättningsmaterial för montage i skåp
Montageclips för fastsättning av profilskenor
Fastsättningsmaterial för ytor
Fastsättningstillbehör
Fastsättningsmaterial för montage på skåp - Gränssnitt Bus-system
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Gränssnitt
- RJ12
- Flatkontakt för CMC III-läsare
- Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.)
- 16
- Antal deltagare PU compact (max.)
- 2
- Antal deltagare PU (max.)
- 16
- Dimension
- Bredd: 110 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,2 kg
- Bruttovikt
- 0,212 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK CMC III CAN-Bus access, BHD: 110x30x40 mm 2 x RJ45 CAN-Bus, RJ12
- Dokumentation
- Övrig information
- Quick guide
- Datablad
- Graphics