Dörrsatsutökning för TS IT

Artikelnummer: DK 7030.260

Spindelmotorsystem som gör att dörren kan öppnas i alla nödsituationer. Anslutning och styrning av dörrsatser sker med hjälp av tillhörande Door Control Module.

Artikelnummer:
DK 7030.260
Produktbeskrivning
För automatisk öppning av dörrarna i ett rack i nödsituationer vid tillämpningar med undertryck i racket. Anslutning och aktivering av dörrsatsutökningen måste ske i kombination med dörrsatsen med hjälp av Door Control Module.
Användningsområden
Tillämpningar med undertryck i rack, t.ex. LCP eller starka serverfläktmotorer
Funktion
Motorn skjuter upp dörren tills undertrycket släpper.
Material
Stålplåt
Aluminium
Plast
Leveransens omfattning
2 spindelmotorer
2 skjutramar
Manual
Inkl. fastsättningsmaterial
Spindelmotor
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,9 kg
Tullvarukod
90269000
EAN
4028177695870
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Produktbeskrivning
DK Dörrsats, för anslutning till DCM 7320.790, 24 V DC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
White Paper