Denna artikel utgår: 19 jan. 2017
- Artikelnummer:
- DK 7885.000
- Produktbeskrivning
- För aktiv ventilation: en komplett fläktbehållare med fördragna kablar inkl. anslutningsledning 2,5 m, med två fläktmotorer och extra uttag. Ökad lufteffekt per fläktutbyggnadssats.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Fläktens lufteffekt (friblåsande)
- 1514
- Lufteffekt per fläkt (friblåsande)
- 160/180
- Passar för
- Bredd: < 800 mm
Djup: < 600 mm - Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,696 kg
- Bruttovikt
- 2,896 kg
- Tullvarukod
- 84149000
- EAN
- 4028177136632
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring