För avgränsning av kalla/varma områden inom ett VX IT-nätverks- eller serverrack med inbyggd LCU CW.
- Art. nr.:
- SK 3313612
- Fördelar
- För specifik ökning av en klimatiseringsanläggnings energieffektivitet
- Vertikala borstlister för tätning av öppningarna på skåpsidan där LCU CW är installerad
- Användningsområden
- För avgränsning av kalla/varma områden inuti ett skåp med inbyggd LCU CW
- Material
- Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB - Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 4 borstlister
4 vinklar
1 förbindningsstycke
Inkl. fastsättningsmaterial
Leveransens omfattning omfattar endast materialet för den sida av skåpet där LCU CW är installerad - Montagekrav
- De två borstlisterna som monteras mellan LCU CW och sidogaveln måste kortas
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.000 mm
= 2.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,9 kg
- Bruttovikt
- 2,075 kg
- Tullvarukod
- 96035000
- EAN
- 4028177985506
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- Produktbeskrivning
- SK-borstlistsats för LCU CW, lämplig för bredd 800 mm och höjd 2000/2200 mm
- Dokumentation
- Manual