Pekskärmdisplay, färg för LCP Rack/Inline CW

Art. nr.: SK 3314030

På displayen visas alla relevanta driftparametrar direkt på LCP, vilket ger möjlighet att övervaka viktiga funktioner i LCP direkt och göra inställningar.

Art. nr.:
SK 3314030
Produktbeskrivning
Displayen gör det möjligt att direktövervaka viktiga LCP-funktioner och göra olika inställningar.
Material
Plast
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Pekskärmdisplay, färg
Inkl. fastsättningsmaterial
Anmärkning om art. nr.
SK 3314XX8 (UL-version): Enheterna levereras standardmässigt med display.
SK 3314XX0 (CE-Version): Fr.o.m. serienummer 2025K000110475 (tillverkningsdatum: 16 september 2025) kan uteslutande display 3314030 användas som tillbehör.
Passar till art. nr.
SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
SK 3314.020/025
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,27 kg
Bruttovikt
0,307 kg
Tullvarukod
85312040
EAN
4028177984950
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivning
SK pekskärm, färg, för LCP-rack/Inline CW
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Info sheet