Takfläktchassi för VX IT, TS IT, TX CableNet

Artikelnummer: DK 5502.010

Utifrån krav för aktiv ventilering av VX IT, TS IT eller TE 8000.

Fläktutbyggnadssats

Artikelnummer:
DK 5502.010
Produktbeskrivning
För aktiv ventilation. Enheten kan utökas med ytterligare fläktar om så önskas.
Användningsområden
För användning i hål som integrerats i takplåten
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
1 fläktenhet
2 fläktar
1 termostat
1 anslutningskabel, öppen
Inkl. fastsättningsmaterial
Lufteffekt per fläkt (friblåsande)
160/180
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimension
Bredd: 200 mm
Höjd: 59 mm
Djup: 550 mm
Fläktens lufteffekt (friblåsande)
1514
Inbyggnadsmöjligheter
I VX IT med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
I TS IT med B × D: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Observera:
Den angivna ljudnivån gäller den första fläkten
Anslutning via förgreningsdosa eller landsspecifik anslutningskontakt
Ljudtrycksnivå per fläkt
37 dB(A)
Passar för
Skåptyp: VX IT
TS IT
TX CableNet
Driftstemperatur
5 °C...55 °C
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,027 kg
Bruttovikt
3,3 kg
Tullvarukod
84149000
EAN
4028177679245
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivning
DK Takfläktchassi, för montering i takplåten, inkl. 2 fläktar, utbyggbar till max. 3 fläktar, BHD: 200 x 59 x 550 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual