Digital display och termostat för inkapslingens innertemperatur integrerad i en patchpanel 1 HE

Art. nr.: SK 7109035

Art. nr.:
SK 7109035
Produktbeskrivning
Inklusive kabelfixering för anslutningskabel och märklist.
Tekniska data
Tresiffrig 7-segmentsdisplay
Omkopplingsbar från °C/°F
Med 1800 mm lång NTC-sensor
Två reläutgångar med växlande kontakt (max. kontaktbelastning 230 V, 6 A)
Fri brytdifferens kan ställas in
Färg
RAL 7035
Förpackningsenhet
1 st.
Inställningsområde
5 °C...55 °C
Märkspänning
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Nettovikt
0,72 kg
Bruttovikt
0,86 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177165649
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Produktbeskrivning
DK Patchpaneler, 1 HE, 482.6 mm (19"), för D: 100 mm +5°C...+55°C
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok