Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
- Artikelnummer:
- TS 8801.320
- Produktbeskrivning
- För montage av takmonterade kylaggregat, takmonterade luft/vatten värmeväxlare. Hålen i takplåten är placerade så att takkylaggregatet hamnar centrerat på skåpet.
- Fördelar
- Enkelt och snabbt montage
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagehålbild
- Bredd:475 mm
Djup:260 mm - Distance cut-out to back
- 129,3 mm
- Observera:
- Vid montage av kylaggregat på takplåt 8801.310 kan skåpets lyftöglor vara i vägen. Därför bifogas takets skruvsats till takplåten.
- Montaget mot takplåt 8801.340 sker från insidan via en plåtvinkel och hållarklämmor.
- Passar till art. nr.
- 3382....
- 3359....
- Dimension
- Bredd: 767,5 mm
Höjd: 13 mm
Djup: 567,5 mm - Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: = 800 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,964 kg
- Bruttovikt
- 6,278 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177360617
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- TS Takplåtar, för BD: 800x600 mm
- Certifikat
- EAC