Blue e+ filterfläkt EMC

Art. nr.: SK 3244810

Komplett fläktenhet med EMC-skärmning för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt 20–900 m³/h

Art. nr.:
SK 3244810
Utförande
väggmontage
EMC
Produktbeskrivning
EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3.
Fördelar
Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet
Verktygsfritt montage
Material
Plast
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. EMC-filtermatta
Fläkt
Diagnoal, 1~ kondensatormotor
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
Vid 50 Hz: 700 m³/h
Vid 60 Hz: 770 m³/h
Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta
Vid 50 Hz: 537 m³/h
Vid 60 Hz: 587 m³/h
Märkspänning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 120,7 W
Vid 60 Hz: 166,1 W
Märkström max.
Vid 50 Hz: 1,06 A
Vid 60 Hz: 1,47 A
Dimension
Bredd: 323 mm
Höjd: 323 mm
Djup: 156 mm
Montagedjup
136 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 292 mm
Håltagningshöjd: 292 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta
Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
Observera:
För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
Driftstemperatur
-30 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Ljudnivå
Vid 50 Hz: 64 dB(A)
Vid 60 Hz: 66 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,84 kg
Bruttovikt
4,787 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177997851
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Blue e+-filterfläkt, EMC, 700/770 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 × 323 × 156 mm, RAL 7035
Godkännanden
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Shielding/attenuation diagram
Teknisk systemhandbok