Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass NEMA 4X.
- Art. nr.:
- SK 3304514
- Utförande
- väggmontage
- Produktbeskrivning
- Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass NEMA 4X.
- Fördelar
- Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
- Material
- Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Färg
- RAL 7001
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning - Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,81 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,1 kW - Märkspänning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 8,7 A
Vid 60 Hz: 9,7 A - Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 26 A
Vid 60 Hz: 28 A - Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 805 m³/h
Innerkretslopp: 600 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52 - Utförande
- väggmontage
- Dimension
- Bredd: 405 mm
Höjd: 1.020 mm
Djup: 358 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 0,325 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,21 t - Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,66 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,77 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,89 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 25 bar
- Försäkring
- Trafoskyddsbrytare: 11...16 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 60 kg
- Bruttovikt
- 65 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177384408
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK Kylaggregat Blue e, väggmontage, NEMA 4X, 1,0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, rostfritt stål, BHD: 405 x 1020 x 358 mm
- Dokumentation
- Info sheet
- Manual – R-513A
- Manual – R134a
- Safety instructions