Ihopbyggnadssystem TS 8 Säkringslistskåp

Artikelnummer: SV 9670.025

Ihopbyggnadssystem TS 8, för fördelning av elektrisk energi med säkrade säkringslastfrånskiljarlister av märket Jean Müller eller ABB.

Artikelnummer:
SV 9670.025
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr(ar), tak, bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme med högerhängd dörr, öppen till vänster
Täckplåt
Bakstycke
Bottenplåt, 3-delad
Lås: 3 mm dubbellås
4 lyftöglor
Ställning för frånskiljarlisten med säkringar (fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
Upp till IP 3X, beroende på sidogavlar
Dimension
Bredd: 1.000 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
133,5 kg
Bruttovikt
144,2 kg
EAN
4028177814554
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2200x600 mm, sheet steel
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information