Frontplåt, upptill, sluten för VX

Art. nr.: SV 9682.310

Som avslutning upptill vid användning av deldörrar.

Art. nr.:
SV 9682.310
Utförande
sluten
Produktbeskrivning
Som avslutning upptill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas. Den spröjs som behövs för montage medföljer i leveransen av de monterade deldörrarna.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Bredd: 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,15 kg
Bruttovikt
2,251 kg
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177981416
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivning
SV Front trim panel for VX, top, IP 54, WxH: 1000x100 mm
Dokumentation
Manual