Frontplåt, upptill, sluten för VX

Art. nr.: SV 9682.328

Som avslutning upptill vid användning av deldörrar.

Art. nr.:
SV 9682.328
Utförande
sluten
Produktbeskrivning
Som avslutning upptill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas. Den spröjs som behövs för montage medföljer i leveransen av de monterade deldörrarna.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 300 mm
Passar för
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,68 kg
Bruttovikt
4,08 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
15,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177929661
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivning
VX Front trim panel, top, IP 54, WH: 800x300 mm sheet steel
Godkännanden
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual